En esta sección le ofrecemos una amplia recopilación de artículos técnicos, tutoriales, listas de comprobación y vídeos sobre adquisición de datos, tecnología de medida, análisis de tensiones y control de procesos industriales.
Medición de par
Consejos y trucos, artículos técnicos, tutoriales:
Todo sobre la medición de par y la tecnología en ese campo.
Medición de fuerza
Todo lo que necesita saber sobre la medición de fuerza: incertidumbre de la medición, instalación, precisión y características especiales de las tecnologías de galgas extensométricas y piezoeléctrica.
Medición de esfuerzos en el análisis experimental de tensiones
La mayor compilación del mundo de materiales y artículos sobre el análisis experimental de tensiones. La respuesta a cualquier pregunta.
Medición de cargas en la tecnología de pesaje
Las células de carga garantizan resultados correctos en muchas aplicaciones. En esta sección encontrará información completa sobre la instalación y uso de los componentes de la tecnología de pesaje.
Load measurement in weighing technology

Load cells guarantee correct results in many applications. Here you will find comprehensive information on the installation and use of weighing technology components.
Adquisición de datos mediante amplificadores de medida y software de adquisición de datos
Sistema de adquisición de datos
Eficiencia, flexibilidad y fiabilidad absoluta: los sistemas de adquisición de datos para las aplicaciones actuales de ensayo y medición deben ser capaces de realizar múltiples tareas. En esta sección podrá ponerse al día sobre las principales tendencias y temáticas del ámbito de los amplificadores.
Uso de la tecnología de medición en entornos de producción
Los sistemas de producción modernos tienen que ofrecer un 100% de calidad. Para ello, la tecnología de medición es esencial. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre interfaces, conceptos de producción y lo último en tecnologías de automatización.