Mercedes AMG: producción de acoplamientos de dirección
Con sus puertas de ala de gaviota, el Mercedes Benz SLS AMG es un sueño para muchos aficionados a los coches. Mercedes describe este nuevo supercar con palabras como "fascinación automovilística" y "alta tecnología del máximo nivel". Por supuesto, no solo hace falta alta tecnología para construir esas puertas tan especiales. La exigencia es máxima durante todas las fases de la producción y el control de calidad. Por ejemplo, el acoplamiento de la dirección que produce DURA Automotive Systems Reiche GmbH se monta a mano y, simultáneamente, se somete a estrictos controles de calidad, con la ayuda de tecnología de medición avanzada de HBM.
El SLS AMG es un deportivo que pesa 1620 kg. Monta un motor de 6,3 litros que entrega un par máximo de 420 kW (560 CV) y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,8 segundos. La electrónica limita la velocidad punta a 317 km/h. Todo contribuye a la dinámica de conducción: la carrocería de aluminio con las puertas de ala de gaviota, la transmisión de doble acoplamiento de siete velocidades y el chasis deportivo con suspensión de ejes de doble horquilla en aluminio. El SLS AMG es el primer vehículo que Mercedes-AMG GmbH ha desarrollado de forma independiente. De hecho, la empresa considera este supercar como su obra maestra en sus 40 años de historia.