Material de recubrimiento | Intervalo de temperatura de resistencia en el aire | Método de aplicación | Condiciones de curado | Componentes |
AK 22 Masilla viscosa. | -30°C … +75°C [-22°F … +167°F] | Amasar a mano | – | Masilla viscosa amasable |
ABM 75 Lámina de aluminio con masa plástica | -196°C … +75°C [-321°F … +167°F] | Presionar a mano | – | Lámina de aluminio con un grosor de 0,05 mm, recubierta con una capa de 3 mm de espesor de masa plástica |
NG 150(1) Caucho nitrilo | -269°C … +150°C [-452°F … +302°F] | Aplicar con pincel | Secado al aire a temperatura ambiente | Caucho nitrilo monocomponente libre de disolvente, transparente |
SG 250 Caucho de silicona transparente | -70°C … +200°C [-94°F … +392°F] | Aplicación desde el tubo | Temperatura ambiente | Caucho de silicona monocomponente libre de disolvente, transparente |
PU 140(1) Pintura de poliuretano | -40°C … +140°C [-40°F … +284°F] | Aplicar con pincel | Temperatura ambiente … +80°C (… +176°C) | Solvent containing single-component polyurethane paint |
SL 450 Transparent Silicone resin | -50°C … +450°C [-58°F … +842°F] | Aplicar con pincel | En etapas de temperatura de entre +95 °C y +315 °C (+203 °F … 599 °F) | Resina de silicona transparente con disolvente |
(1) PU 140 y NG 150 no se pueden combinar