Selección de agentes de recubrimiento para galgas Selección de agentes de recubrimiento para galgas | HBM

Selección y descripción general de los materiales de recubrimiento

La calidad de las mediciones efectuadas con galgas extensométricas depende fundamentalmente del tipo de instalación y del diseño del punto de medición. Una preparación minuciosa de la superficie de instalación, una conexión correcta y un recubrimiento protector adecuado son factores importantes para obtener resultados sin problemas.

Inmediatamente después de completar la instalación de una galga extensométrica, el punto de medición en la superficie del componente debe protegerse de las influencias ambientales con un material de recubrimiento. A la hora de seleccionar el material de recubrimiento, deben tenerse en cuenta varios factores:

  • Condiciones ambientales durante la medición.
  • Duración de la medición.
  • Vida útil requerida.
  • Precisión de la medición.
  • El objeto de la medición no debe ganar rigidez más allá de lo admisible
  • El material que entre en contacto con el punto de medición, incluido el cable de conexión, también debe poseer una resistencia de aislamiento muy alta y no debe poder desencadenar ninguna reacción química o corrosión.

Estado del punto de medición

El punto de medición debe cubrirse inmediatamente después de la instalación. Para proteger las galgas extensométricas y la capa de adhesivo únicamente deben utilizarse los materiales de recubrimiento recomendados por el fabricante de la galga.

  • El punto de medición debe estar en perfecto estado antes de aplicar el recubrimiento: no debe presentar restos de suciedad, humedad, transpiración de las manos o residuos de soldadura. Si es inevitable instalar la galga extensométrica en condiciones de humedad (por motivos de plazos, clima adverso, salas húmedas, etc.), el objeto de medición deberá secarse en un horno si es posible. De lo contrario, debe secarse con un secador u otro dispositivo similar.
  • El agente de recubrimiento debe estar completamente adherido a la zona que rodea el punto de medición. Las imperfecciones y capilares constituyen puntos de acceso para los medios agresivos. La adhesión del agente de recubrimiento a la zona alrededor del punto de medición debe permanecer inalterada durante toda la vida útil de este último. Por lo tanto, es preciso limpiar la zona circundante con la misma exhaustividad que el punto adhesivo, con un perímetro aproximado de entre 1 y 2 cm más allá de los bordes exteriores del adhesivo. La transpiración de las manos (huellas) puede hacer que se forme corrosión debajo del agente de recubrimiento, volviéndolo ineficaz aunque en un principio se encontrara en perfecto estado.
  • La entrada de los cables debe sellarse con el máximo cuidado. El agente de recubrimiento debe rodear los extremos de los cables por todos lados, incluso por debajo, para garantizar que no se formen canales o capilares a través de los cuales pueda penetrar humedad en el recubrimiento. En el caso de los cables con múltiples núcleos, introduzca cada uno de los hilos del cable en el agente de recubrimiento por separado y cubra también parte del revestimiento del cable con el agente de recubrimiento. En condiciones ambientales adversas, refuerce primero el aislamiento del cable y desengráselo con un disolvente químicamente puro.

Selección del material de recubrimiento:

 

 

AK 22

Masilla viscosa
Código: 1-AK22

ABM 75

Lámina de aluminio con masilla plástica
Código: 1-ABM75

NG 120

Caucho de nitrilo
Código: 1-NG120

SG 250

Caucho de silicona transparente
Código: 1-SG250

PU 140

Pintura de poliuretano
Código: 1-PU140

SL 450

Resina de silicona transparente
Código: 1-SL450
Intervalo de temperatura de resistencia en el aire-30°C...+75°C
[-22°F ... +167°F]
-196°C … +75°C
[-321°F … +167°F]
-40°C ... +120°C
[-40°F … +248°F]
-70°C … +200°C
[-94°F … +392°F]
-40°C … +140°C
[-40°F … +284°F]
-50°C … +450°C
[-58°F … +842°F]
Contenido paquete1 kg11 uds.
205 mm x 100 mm
Tubo de 150 gTubo de 85 g3 frascos de 30 cm3  c.u.3 frascos de 25 cm3  c.u.
Un paquete basta para aprox.30 galgas200 galgas200 galgas20 galgas250 galgas90 galgas
Método de aplicación

Amasar a mano

Presionar a manoAplicar desde el tuboAplicar desde el tubo

Aplicar con pincel

Aplicar con pincel

Condiciones de curadoSecado al aire a temperatura ambienteTemperatura ambienteTemperatura ambiente ... + 80 °CA temperaturas entre 95 °C y 315 °C
Almacenamiento a temperatura ambiente2 años2 años14 meses6 meses9 meses6 meses
IngredientesMasilla viscosa amasableMasilla plástica de 3 mm de grosor sobre una lámina de aluminio de 0,05 mm de espesorCaucho de nitrilo monocomponente con disolventeCaucho de nitrilo monocomponente con disolventePintura de poliuretano monocomponente con disolventeResina de silicona con disolvente, transparente
Intemperie
Agua:
Agua a presión
Condensación
Clima tropical
Vapor de agua

-
-
-
no

-
-
-
condicional

-
-
-
no

-
-
-
no

-


no

-
-
-
no
Aceite:
Aceite de motor (T amb/70 °C)
Aceite mineral (T amb/70 °C)
Aceite hidráulico (T amb/70 °C)
no
-

-

-
no
-

-

-






-

-

-

-

-

-
-
-

-

-
Grasas-----
Disolventes en generalnocondicionalcondicionalno-condicional
Disolventes:
Gasolina
Queroseno
no
no
no
no


no
no




Mezclas aromáticas / alifáticascondicional
Hidrocarburos aromáticos:
Benceno
Tolueno
Xileno
no


no
no
no


no
no
condicional

no
condicional
condicional
no


no
no
no



no
no


no
no
Disolventes clorados:
Diclorometano
Tetracloruro de carbono
Percloroetileno
1,2-Dicloroetano
o-Diclorobenceno
no
no




no
no




no
no
no

no
no
no
no
no




no
no




no
no




Alcoholes:
Alcohol etílico
Metilglicol
Alcohol butílico
Alcohol isopropílico
Etilenglicol
condicional
condicional








condicional
condicional
no
condicional
condicional
condicional
condicional



no
no








Cetonas:
Acetona
Metiletilcetona
condicional
condicional
no
condicional
condicional
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
condicional

condicional
Terpenos:
Dipentenos
Trementina




condicional
condicional






Ácidos:
Ácido clorhídrico conc.
Ácido sulfúrico 50%
Ácido acético 50%
Ácido nítrico 50%
Ácido oleico conc.
Ácido láctico conc.
Ácidos en aire
no
no

no
no
no


condicional(1)







condicional
condicional


no
no

condicional








no
no

no
no
no






condicional



Bases:
Hidróxido de sodio 10%
Hidróxido de potasio 10%
Amoníaco 28%
Álcalis en aire
condicional
condicional




condicional(1)





condicional
no

no

condicional
no
no




condicional
no










Gases licuados (excepto oxígeno)-----
Resistencia a la radiación UV-

(1)Hasta el 5% (destrucción de la lámina de aluminio).

condicional = resistencia condicional (al menos 10 días a temperatura ambiente).

Agentes combinados

Con frecuencia, no basta con un único agente de recubrimiento para que el punto de medición quede suficientemente protegido. AK22 y ABM75 (masa plástica más lámina de aluminio) es un ejemplo de combinación de varios agentes.

  • Para que la lámina de metal cuente con una protección mecánica adicional, aplique una capa extra de un material como el caucho de silicona SG250.
  • Cuando aplique recubrimientos de múltiples capas, deje que cada capa se endurezca por completo antes de aplicar la siguiente. Además, cada capa debe tener una extensión superior en varios milímetros por todos los lados a la de la capa subyacente.
  • Con frecuencia, sobre un punto de medición actúan distintos medios; por ejemplo, aceite y agua. En esos casos, puede aplicarse ABM75 (soluble en aceite) directamente sobre la galga extensométrica. A continuación debe cubrirse con una lámina de aluminio como barrera para la difusión, seguida de una capa final de resina epoxi resistente al aceite.

La protección mediante múltiples capas es absolutamente indispensable para medios indefinibles, como el agua del mar. Las capas superiores que no entren en contacto con la galga extensométrica pueden constar de otros materiales distintos de los señalados aquí; por ejemplo, asfalto. No obstante, estos materiales no deben disolver ni modificar químicamente las capas subyacentes. Al margen de este hecho, la resistencia de su aislamiento eléctrico no es relevante.

Únicamente se puede obtener una protección absoluta por tiempo ilimitado mediante un envolvente metálico herméticamente sellado. Este tipo de protección se puede aplicar a los transductores comerciales estándar. En cambio, las galgas extensométricas utilizadas en aplicaciones experimentales no se pueden equipar con envolventes herméticos o solo puede hacerse a un coste extremadamente alto.