Calibración de circuitos de 1/4 de puente de galgas extensométricas con señales de shunt
En el análisis experimental de tensiones se mide utilizando centenares e incluso miles de galgas extensométricas individuales. Calibrar sistemas tan grandes puede ser una tarea muy pesada.
Este artículo presenta procedimientos de calibración rápidos y precisos, que pueden llevarse a cabo automáticamente utilizando una técnica sencilla de conmutación de una resistencia shunt. Es habitual emplear resistencias shunt para verificar sistemas de medida de galgas extensométricas. Sin embargo, las señales de shunt no se consideran muy precisas. A día de hoy, sirven sobre todo para comprobar que una instalación funciona correctamente.
Este artículo explica cómo, con una técnica mejorada de 3 y 4 hilos, las señales de shunt pueden emplearse como señales de calibración de alta precisión. Su error de calibración puede mantenerse por debajo del 0,2%, incuso en situaciones con cables de conexión largos y con resistencias elevadas, o si las galgas extensométricas presentan fuertes desviaciones de resistencia, debidas por ejemplo a una precarga importante.
Con el método descrito, se puede calibrar todo el sistema —incluido el cableado de las galgas extensométricas— sin necesidad de desconectar los sensores de galgas extensométricas para sustituirlos por el patrón de calibración. De esta manera, el procedimiento de calibración se lleva a cabo de forma automatizada y con mucha rapidez.