Transductores de presión, deformación y fuerza basados en galgas extensométricas de tipo lámina o piezoeléctricos, para uso en aplicaciones industriales
La tecnología de sensores para procesos industriales requiere cada vez más un procesamiento de datos rápido al tiempo que mediciones muy precisas. Esto se debe al hecho de que los fabricantes esperan un control de calidad fiable y consistente durante la producción. Los transductores de fuerza, deformación y presión de HBM miden cargas estáticas y dinámicas, en función de los requisitos de la tarea de medición específica, utilizando la tecnología más avanzada.