QuantumX MX879B QuantumX MX879B | HBM

QuantumX MX879B

¿Necesita adquirir datos de medición precisos y tener capacidad de respuesta activa, en tiempo real o en línea, mediante un software para PC?

El módulo multi E/S MX879B le ofrece ocho salidas analógicas libremente configurables (± 10 V) y 32 entradas/salidas digitales. Además, amplía la funcionalidad de los módulos de medición de la serie QuantumX con una opción de respuesta activa.

El módulo dispone, además, de una unidad matemática flexible que facilita cálculos en tiempo real. El módulo puede procesar directamente cualquier tipo de entrada analógica o señal de bus, y proporcionar una salida. Es una solución ideal para generar respuestas rápidas (determinismo). Dispone de una librería de funciones de computación (suma, resta, multiplicación, matrices, valor efectivo) y realiza análisis de señales, monitorizando valores pico y límite. Asimismo, es posible cargar cualquier curva de señal y obtener una salida directa para emplearla como estímulo.

El paquete de software es muy completo e incluye controladores para programación en LabVIEW™ y .NET. La herramienta de software catman®AP de HBM facilita la parametrización, la computación, la visualización y el análisis de las pruebas sin necesidad de tener conocimientos de programación. De este modo, es posible generar cálculos y respuestas en línea o desde un PC: una solución óptima para respuestas en las que el tiempo no es un factor crítico, y compatible con control directo.

El módulo multi E/S MX879B resulta muy versátil tanto en el laboratorio como en bancos de pruebas o en mediciones de campo, y complementa los módulos de medición universales de la serie QuantumX con funciones de gran utilidad.

Planos CAD

Pulse aquí para descargar los archivos CAD

Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.

Product Literature

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
QuantumX MX879B - Data Sheet English
QuantumX MX879B - Datenblatt German
QuantumX MX879B - データシート Japanese
QuantumX MX879B - 数据表 Chinese
Catálogos
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuales de instrucciones
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
Accesorios
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
QuantumX - Declaración de conformidad UE Multiidioma
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multiidioma
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multiidioma
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.