Compatible con todas las conexiones roscadas entre M2.5 y M14
Ahora, los anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas en miniatura de la serie PACEline CLP están disponibles en tres nuevas capacidades (3 kN, 14 kN y 36 kN). Desde este modo, existen anillos PACEline CLP para cualquier conexión roscada estándar entre M2.5 y M14. Nuestros pequeños transductores de fuerza pueden instalarse en espacios muy reducidos, sin necesidad de modificar o adaptar las conexiones roscadas.