Una solución con dimensiones reducidas para la medición precisa de fuerzas: los anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas PACEline CLP permiten hacer mediciones de fuerza en emplazamientos con grandes limitaciones de espacio.

Por su reducido perfil y su diseño compacto, los anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas PACEline CLP se integran de forma ideal en sistemas y maquinas, por ejemplo, de soldadura o de montaje de cable.

Se trata de un producto con muy baja altura de construcción. El modelo CLP/7 kN tiene una altura de 3 mm. La versión para fuerzas nominales de 62 kN tiene tan solo 4 mm de altura.

Los sensores están herméticamente encapsulados y se suministran con un cable de 1 metro de longitud.

Accesorios y cables

Accesorios

Caja de suma CSB4/1

Simplifique la instalación de los sensores piezoeléctricos. Con la caja de suma CSB4/1 es posible conectar hasta cuatro sensores piezoeléctricos en paralelo con la entrada de un amplificador. Se monta con tornillos y dispone de carcasa con aislamiento galvánico y apantallamiento de los sensores.

CSB4/1 - Ficha técnica

CSB4/1 - Manual de instrucciones

Cables

Todos los cables para los transductores piezoeléctricos de HBM están especialmente libres de ruido y se pueden utilizar en todos el intervalo de temperaturas de trabajos de los sensores.

Datos técnicos principales:

  • Rango de temperatura: -55 a +200 °C
  • Apanatallamiento: Capa semicondutora intermedia, trenzado de cobre con revestimiento de plata
  • Revestimiento: FPM
  • Ruido triboeléctrico: Máximo 1 pC
  • Aislamiento a 20 °C: 1014 ohmios
  • Impedancia: 50 ± 5 ohmios
  • Diámetro exterior: 1,9 mm
  • Radio de flexión: 10 mm
  • Aislador: PTFE

 

Nuestra gama de accesorios está en constante ampliación. Actualmente disponemos de los cables siguientes:

1-CCO

  • Adaptador para conectar dos cables con conectores UNF 10-32
  • Tomas en los dos extermos
  • Para prolongar cables piezoeléctricos

 

 

1-KAB143

  • Longitud de cable: 2, 3 o 7 m
  • Conector UNF 10-32 en ambos extremos
  • Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador CMA

1-KAB145

  • Longitud de cable: 2 o 3 m
  • Conexión UNF 10-32 en ambos extremos. Mayor protección del conector en comparación con el modelo 1-KAB143
  • Junta tórica en el sensor para protección frente a entornos extremos
  • Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador CMA

1-KAB176

  • Longitud de cable: 2 o 3 m
  • Conector tipo UNF 10-32 en un exremo y conector BNC en el otro extremo
  • Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador digital de carga CMD

Características principales

  • Estructura simétrica con estabilidad mejorada
  • Fuerzas nominales: 7 kN, 26 kN, 62 kN y 80kN
  • Alta estabilidad frente a fuerzas laterales
  • Cable de carga integrado

Números de pedido

1-CLP/7KN
1-CLP/26KN
1-CLP/62KN
1-CLP/80KN

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados