Si cambia su percepción le sobrará el papel

Genesis HighSpeed, la última generación de productos de adquisición de datos a alta velocidad de HBM elimina la necesidad de registradores sobre cinta de papel

Muchos ingenieros de pruebas que utilizan herramientas de adquisición de datos a alta velocidad opinan que es mucho más sencillo utilizar un registrador sobre cinta de papel para evaluar rápidamente los datos del ensayo, que intentar examinar los resultados de una adquisición de datos en el PC.

Pero con Genesis HighSpeed de HBM esta percepción será historia gracias a la introducción de la serie GEN, la última solución en adquisición de datos diseñada para una amplia variedad de aplicaciones.

La limitación de la mayoría de sistemas de adquisición de datos computerizados reside en la coincidencia de la entrada a su disco duro con la salida de datos de su disco duro. Esto implica que una medición de 10 minutos que requiere todo el ancho de banda del disco duro, necesita otros 10 minutos para exponer sus resultados.

En cambio, este problema queda solucionado gracias a los productos de adquisición de datos GEN y su característica patentada llamada StatStream. Con StatStream, se producen varias secuencias de datos reducidos en paralelo y en tiempo real durante la medición y se almacenan con los datos en bruto.

La visualización de un set de datos de 10 GB se genera a partir de un set de datos reducido. Todos los parámetros estadísticos, tales como valores mínimos y máximos, se guardan con los datos para garantizar que cualquier pico de interferencia, aunque tenga el ancho de un sondeo, siempre aparezca visualizado. Al aplicar el zoom, se seleccionan sets de datos cada vez mayores en niveles inferiores hasta que se alcanza el nivel del set de datos en bruto de una sola muestra.

Con el uso de procesadores de señales digitales (DSP), la información adicional de StatStream se genera durante la adquisición, sin detrimento del rendimiento. La información adicional aumenta el tamaño del set de datos solamente del 3 al 4%, no obstante, la respuesta es hasta 1.000 veces más rápida que con un PC convencional, por ejemplo, un set de datos de 8 GB se visualiza en tan sólo 3 segundos.
La serie GEN del producto Genesis HighSpeed de HBM presenta además una función de ‘Revisión durante el registro’ que permite simular la funcionalidad de un sistema basado en papel. Esta función habilita la evaluación y el análisis durante las mediciones y simula una versión electrónica del informe en papel.

Una cuestión de percepción

Para una mejora de la funcionalidad, Genesis HighSpeed de HBM incluye el  software modular Perception, el cual combina a la perfección el hardware y la aplicación para conformar un verdadero registrador de gráficas electrónico. Perception, que cuenta con más de mil licencias, es una solución personalizada que permite exportar datos de medida en 23 diferentes formatos, tanto manualmente para zonas seleccionadas como automáticamente para series de medidas completas.

Por lo tanto, el usuario puede preparar un informe de ensayo utilizando el software estándar de Microsoft Office puesto que todas las visualizaciones, indicaciones, tablas de cursor y resultados calculados se pueden transferir a Word o Excel. Además, permite generar un informe completo y almacenarlo con los datos para otras funciones con una presentación más compleja. Perception también puede ampliar la preparación del informe dinámico de modo que permite, por ejemplo, introducir automáticamente un número de ensayo o de probeta en el encabezado o pie de página y actualizarlo si se repite el ensayo.

Almacenamiento alternativo

La serie GEN de los productos Genesis HighSpeed de HBM ofrece otras alternativas a los tradicionales resultados sobre papel. En señales extremadamente rápidas, la medición de hasta 32 GB puede guardarse al completo tanto en la memoria RAM localmente como en el disco duro o directamente en el servidor. Por ejemplo, en la RAM se pueden almacenar 64 canales durante un minuto de registro a 1 MS/s por canal.

Asimismo existen dos opciones de almacenamiento en un disco duro utilizando ratios reducidos de sondeo. Los conjuntos de datos de cualquier tamaño se pueden almacenar a un ratio de sondeo de hasta 50 MB/s (24 canales a 1 MS/s cada uno) en el disco duro interno de un PC.

Para aplicaciones relacionadas con la seguridad se puede conectar alternativamente un disco duro SCSI a la unidad central de la serie GEN. Con un ratio total de 20 MB/s, esta configuración proporciona una adquisición fiable, independientemente de cualquier problema de Windows o del PC, dado que el control pertenece completamente al sistema operativo en tiempo real de la serie GEN.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.