Las ventajas de la medición eléctrica de la presión de corte por chorro de agua
El corte por chorro de agua requiere presiones muy altas de 3.000 hasta 5.000 bar, las cuales se tienen que medir de forma precisa. HBM ofrece para esta aplicación transductores y transmisores de presión especiales.
En los años ochenta el corte por chorro de agua fue mejorado al añadir sustancias sólidas al agua, esto permitió que el espesor máximo de metales a cortar aumentara a 200 mm. Esta forma abrasiva de cortar por chorro de agua permite cortes de mayor profundidad que el corte por laser.
Al cortar acero inoxidable sólo es posible un espesor de 20 mm utilizando el laser, sin embargo con el corte por chorro de agua es posible un espesor de hasta 100 mm. Con el corte por chorro de agua se obtiene una precisión del corte de aproximadamente ±0,1 mm. No es necesario retocar los cantos del corte y tampoco surgen gases tóxicos.
Al cortar por laser se producen residuos de combustión, por ejemplo vapores tóxicos al trabajar con plástico, acrilo, goma o materiales esponjosos. Principalmente las técnicas de corte y desbarbado por chorro de agua son una buena alternativa a las técnicas comunes de corte, ya que aparte de las ventajas nombradas se pueden utilizar en situaciones donde el laser fracasa. Por ejemplo bajo agua, zonas de explosión, en tanques de combustibles.
El corte por chorro de agua es un proceso de corte en frió con el que se puede trabajar casi todos los materiales. Incluyendo materiales compuestos, laminados o plásticos reforzados con fibras. No surge ninguna deformación por razones térmicas como por ejemplo utilizando el proceso de laser.
El precio de adquisición de sistemas basados en corte por chorro de agua es inferior al del laser. Es por eso que el corte por chorro de agua tiene futuro.
Técnica de medición apropiada para el uso en el corte por chorro de agua
Antiguamente era prácticamente imposible medir altas presiones con exactitud. Gracias a los transductores de la serie P3MBP BlueLine y los transmisores de alta presión P2V de HBM esto ya no representa una dificultad.
La construcción patentada es la base de los transductores de presión de hasta 15.000 bar de presión nominal. Lo especial de esta construcción es el espacio de medición rodeado de un monolito. Esto significa que el cuerpo de medición está hecho de una sola pieza sin soldaduras, tiene una frecuencia propia muy alta y un tiempo de vida hasta ahora no visto.