Trazabilidad robusta con el transductor de fuerza U15 en Ibertest Trazabilidad robusta con el transductor de fuerza U15 en Ibertest | HBM

Trazabilidad robusta con el transductor de fuerza U15 en Ibertest

En múltiples casos se utilizan máquinas para ensayos de materiales para comprobar las propiedades de metales, plásticos e incluso comestibles. De esta forma se puede garantizar la calidad de producción deseada.

La empresa española Ibertest dispone de una amplia maquinaria para ensayos de materiales para cargas nominales de 5 N hasta 5 MN y para las siguientes aplicaciones:

  • Ensayo de tracción – ensayos estáticos de todo tipo de materiales
  • Ensayos de compresión – ensayos estáticos de materiales de construcción
  • Ensayos dinámicos de compresión y tracción
  • Ensayos de resistencia de varios ejes

Por motivos de la calidad, tanto como para garantizar una trazabilidad con estándares nacionales, la maquinaria tiene que ser calibrada con frecuencia. Esta calibración es efectuada in situ, directamente donde la máquina de ensayos se encuentra en uso.

Un transductor de referencia – con una calibración valida según ISO 376, la norma internacional para la calibración de transductores de fuerza – es empleado e instalado dentro de la maquina. La ejecución de la calibración de la maquina de ensayos de materiales está definida por la norma ISO 7500-1. Diferente fuerzas deben ser aplicadas de forma creciente.

El transductor es instalado en diferentes posiciones de montaje. Los resultados quedan guardados en un certificado de calibración, el que indica la clase de la maquina, la inseguridad de medición y las características determinadas.

Un certificado de Ibertest se emite con la trazabilidad ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). Convenios multilaterales aseguran que estos certificados según ISO 17025 tengan una homologación internacional.

Ibertest ya ha efectuado con éxito las primeras calibraciones con el transductor de fuerza U15 de HBM. El transductor fue seleccionado gracias a su amplio rango de medición de hasta 1 MN para tracción y compresión. Además se trata de un transductor muy robusto, ideal para el uso in situ y ofrece una alta precisión de la clase 0,5, según ISO 376.

Gracias a que las piezas de introducción de fuerza (adaptador de tracción y de compresión) están fijamente incorporadas, el transductor de fuerza U15 consigue una buena repetibilidad en diferentes posiciones de montaje, tanto como una mínima desviación de interpolación.

Especialmente dos opciones adicionales son de mayor interés para calibraciones in situ: una protección mecánica de la conexión para ámbitos hostiles. Y TEDS, la hoja de características electrónica del transductor, la cual permite una instalación rápida y económica del amplificador de medición.

Para garantizar una mayor trazabilidad y precisión, el servicio de calibración de Ibertest está dotado de sistemas automatizados, con la ayuda de ordenadores. También están disponibles sistemas semiautomáticos para maquinas con dispositivos de medición más antiguos.

La cadena de medición se compone además del amplificador MGCplus de HBM y un ordenador portátil. Esto permite la edición de los protocolos de calibración en tiempo real. Cadenas de medición con ordenadores, suministran resultados libre de ruidos y minimizan los errores de uso.

Como fabricante, Ibertest realiza tanto calibraciones de fuerza (de 5 N hasta 5 MN) como calibraciones de desplazamiento (0 hasta 50 mm). Ibertest ofrece adicionalmente trabajos de manutención de maquinas de ensayos, para garantizar un funcionamiento seguro. De esta forma el cliente puede estar seguro que su maquina cumple con los requisitos de calidad según la norma ISO 9000 y que los resultados obtenidos con su maquinaria son exactos.