Alta precisión, incluso con fuerzas nominales bajas. Ofrece un rango de medida muy amplio y resultados fiables, con la mejor relación precio- rendimiento.
S2M: célula de carga tipo S para medir de 10 N a 1 kN
El transductor de fuerza S2M de tipo S mide fuerzas de tracción y compresión, y tiene utilidad en numerosas aplicaciones estáticas y dinámicas.
Su alta señal de salida de 2 mV/V en todo el intervalo de medida garantiza una correcta relación señal-ruido. Mide con gran exactitud fuerzas muy pequeñas (su rango de medida nominal más bajo es de 10 N) y proporciona lecturas extremadamente fiables. Además, lleva integrada una protección contra grandes sobrecargas, que evita el deterioro de la célula en caso de que se dañe la máquina en la que va montada.
- Clase de precisión HBM: 0,02
Fuerzas nominales: de 10 N a 1 kN
Precisión
- Baja dependencia entre el punto cero y la temperatura (200 ppm/10 K)
- No linealidad mínima, 0,02% de error de reversibilidad relativa y efecto de la fuerza transversal de tan solo un 0,02%.
- Potente señal de salida de 2 mV/V, incluso con fuerzas nominales de tan solo 10 N.
- Excelente relación señal-ruido.
Resiste condiciones difíciles
- Tope de sobrecarga con una fuerza límite del 1000% de la fuerza nominal.
- Cable de PU compatible con cadenas portacables con baja derivación de fuerzas, resistente a muchas grasas y productos químicos.
Flexible, robusta y con protección frente a sobrecargas, para una seguridad máxima.
Inmediatamente operativa
- Admite muchas longitudes de cable comunes.
- Disponible con conectores ya montados para amplificadores de HBM.
- Numerosas configuraciones disponibles en stock. Si se desea, con TEDS para configuración inmediata del sistema de adquisición de datos, anillas articuladas y servicios de calibración.
Soluciones plug-and-play que le ahorrarán tiempo: no hace falta soldar o montar conectores sobre el terreno.
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
S2M Archivos STEP CAD | ||
S2M Archivos STEP CAD para accesorios |
Numerosos accesorios disponibles
Anillas articuladas
Cables de conexión
Para más información, consulte la hoja de características.
Documentación de producto S2M
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
S2M - Caractéristiques techniques | French | |||
S2M - Data Sheet | English | |||
S2M - Datenblatt | German | |||
S2M - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instrucciones de montaje | ||||
S2M - Mounting instructions | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
S2M - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||