Los módulos de pesaje de HBM se pueden equipar con células de carga conformes con OIML R60, por lo que son aptos para aplicaciones verificables.
Ventajas de los módulos de pesaje de HBM:
- Exentos de mantenimiento
- Altura mínima de su construcción, para ahorrar espacio de instalación
- Fácil montaje
- Disponibles en versiones galvanizadas o de acero inoxidable
- Célula de carga disponible en versión EEx(i) a petición
- Parcialmente dotados de un dispositivo antilevantamiento
- Equipados con un brazo transversal
- Algunos módulos disponen de un tope de sobrecarga
Nota: No todos los módulos de pesaje para células de carga incluyen todos estos componentes. En muchos casos, no es posible reconvertirlos.
HBM no deja de ampliar su gama de módulos de pesaje. Si desea información sobre los componentes más recientes, consulte los últimos productos en el catálogo.