Series universales de células de carga monoplato PW15../S Series universales de células de carga monoplato PW15../S | HBM

Células de carga SP4M y PW15: pesaje hasta 200 kg y máximo grado de protección IP68 / IP69K

Las células de carga tipo PW15 y SP4M tienen dimensiones uniformes y características diferenciadas. Permiten construir básculas con diseños muy flexibles, capaces de adaptarse a aplicaciones muy variadas. Sus especificaciones las hacen idóneas para industrias como la alimentaria, la de embalajes o la química, y también para pesaje legal y aplicaciones agrícolas. Resultan ideales para incorporarse a básculas de cinta transportadora, de suelo, de mesa y de carga, o en sistemas de llenado y producción.

  • La célula de carga monoplato certificada SP4M está construida en aluminio y se encuentra disponible en un amplio rango de carga nominal. Ofrece como máximo una clase de precisión C6 multirrango y un factor máximo (valor Y) de hasta 20.000. Esta célula de carga se encuentra disponible en versiones protegidas contra explosiones (para atmósferas potencialmente explosivas) y con opciones adicionales; por ejemplo, distintas longitudes del cable de conexión y salida equilibrada para conexión en paralelo.
  • La célula de carga monoplato PW15B está fabricada en acero inoxidable y puede utilizarse en condiciones ambientales muy variadas. Igualmente, se encuentra disponible en distintas versiones a prueba de explosiones y con salida equilibrada, para un rendimiento óptimo en básculas conectadas en paralelo.
  • La célula de carga monoplato PW15AH es extraordinariamente robusta, tiene un encapsulado hermético y posee un grado de protección IP68 / IP69K, el máximo posible. Esta célula de carga proporciona resultados estables en condiciones ambientales extremas.
  • La célula de carga monoplato PW15PH es extremadamente flexible y se sustituye con rapidez, gracias a un innovador sistema de conector. Utiliza un conector hermético soldado y también ofrece un grado de protección IP68 / IP69K. HBM suministra igualmente los cables de conexión correspondientes.

Gama de productos

 

SP4M

PW15B

PW15AH

PW15PH

      
Clase de precisión / Intervalo de contraste mínimo (Y)

C3 Multirrango hasta C6 Multirrango,

Y = 10.000 a 20.000 

C3 Multirrango,

Y hasta 15.000

C3 Multirrango,

Novedad: Y hasta 25.000

C3 Multirrango,

Novedad: Y hasta 25.000

Capacidad nominal1 kg ... 200 kg7,5 kg ... 200 kg10 kg ... 100 kg10 kg ... 100 kg
MaterialAluminioAcero inoxidableAcero inoxidableAcero inoxidable
Grado de protecciónIP67IP67IP68/IP69KIP68/IP69K
Longitudes de cable1,5 m ... 12 m1,5 m ... 12 m3 m, 6 m 
Características principales 
  • Hasta 6000 divisiones (con clase de precisión C6).
  • También disponible en versión con protección contra explosiones.
  • Compensación de cargas descentradas.
  • Salidas ajustadas, idóneas para conexiones en paralelo (opcional).
 
 
  • Intervalo mínimo de escala limitado en aplicaciones multirrango.
  • También disponible en versión con protección contra explosiones.
  • Salidas ajustadas, idóneas para conexiones en paralelo (opcional).
 
 
  • Sistema de protección de cable.
  • Para requisitos higiénicos o asépticos más exigentes, consultar nuestras células de carga higiénicas PW25 y PW27.
 
 
  • Distintos cables de conexión disponibles.
  • Para requisitos higiénicos o asépticos más exigentes, consultar nuestras células de carga higiénicas PW25PPW27P.
 

Aplicación universal

  • Diseños de báscula muy flexibles, con numerosas aplicaciones.
  • Compensación de errores de carga de esquina (OIML R76).
  • Circuito de 6 hilos, para una alta estabilidad de la señal.
  • Alta estabilidad a las interferencias electromagnéticas.
  • Calidad certificada con informe de pruebas (OIML R60).
  • Para aplicaciones multirrango con intervalos limitados.

Una solución ideal para un amplio espectro de aplicaciones en áreas muy variadas.

Fáciles de personalizar

  • Amplísimo rango de cargas nominales, desde 1 a 200 kg.
  • Su diseño compacto facilita la integración.
  • Cuerpo de acero inoxidable o de aluminio ligero.
  • Células robustas, con clase de protección IP66/IP69K.
  • Disponible en versiones antideflagrantes.
  • Cables y conectores con protecciones especiales.
  • Idóneas para conexión en paralelo con salida de señal equilibrada.

Las configuraciones se pueden optimizar para diseñar y construir básculas dedicadas a aplicaciones específicas.

Accesorios especiales

  • Distintas longitudes de cable.
  • Distintos materiales de cable (PVC, PUR).

Special accessories

  • Various cable lengths available
  • Different cable materials available (PVC, PUR)

Cables de conexión adecuados para diferentes aplicaciones y condiciones ambientales, que permiten utilizar la célula de carga inmediatamente.

PW15.../SP4M Series

Accesorios y opciones

  • Salidas ajustadas, idóneas para conexiones en paralelo.
  • Versiones con protección contra explosiones.
  • Diferentes calidades y longitudes de cable.

Más información en la hoja de características. 

Documentación técnica

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
PW15AH - Caractéristiques technique French
PW15AH - Data Sheet English
PW15AH - Datenblatt German
PW15AH - Prospeto dati Italian
PW15AH - データシート Japanese
PW15B - Caractéristiques techniques French
PW15B - Data Sheet English
PW15B - Datenblatt German
PW15B - Prospetto dati Italian
PW15B - データシート Japanese
PW15PH - Data Sheet English
PW15PH - Datenblatt German
PW15PH - データシート Japanese
SP4M - Data Sheet English
SP4M - Datenblatt German
SP4M - Prospetto dati Italian
SP4M - データシート Japanese
Instrucciones de montaje
PW15AH - Mounting instructions English, German, French
PW15B - Mounting instructions French, German, English
PW15PH - Mounting instructions French, German, English
SP4M - Mounting instructions French, German, English
Certificados
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
PW15AH - EU Declaration of Conformity English
PW15AH / PW15PH - OIML Certificate English
PW15AH / PW15PH - Test Certificate English
PW15B - OIML Certificate English
PW15B - Test Certificate English
SP4M - OIML Certificate English
SP4M - OIML Certificate 2018 English
SP4M - Test Certificate (1-5kg) English
SP4M - Test Certificate (7-200kg) English
Declaration of Conformity
PW15 - Declaración de conformidad UE Multiidioma
PW15AH - Declaración de conformidad UE Multiidioma
PW15PH - Declaración de conformidad UE Multiidioma
SP4M - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaración de conformidad UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Declaración de Conformidad UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - Declaración de conformidad UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multiidioma
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
Protección contra explosiones
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Instrucciones de seguridad

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Instrucciones de seguridad

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.