newLight FS70 |Fibra óptica con múltiples sensores FBG de newLight FS70 |Fibra óptica con múltiples sensores FBG de | HBM

FS70 newLight: fibra con múltiples rejillas de Bragg

Las matrices configurables FS70 consisten en una fibra óptica con varios sensores FBG y un recubrimiento de altas prestaciones, con tecnología de fibra con rejilla de Bragg y con sensores de la serie newLight. Se adaptan de forma óptima a medidas de deformación multipunto en laboratorios y en toda clase de sectores.

Para maximizar los resultados, se pueden configurar con una selección de opciones:

  • Número seleccionable de sensores FBG, longitudes de onda y distancias.
  • Tipos de cable seleccionables: trenzados, de aramida, blindados y sin cable.
  • Tipo de conector seleccionable: FC/APC, SC/APC o sin conector.

Precisión

  • Mediciones precisas sobre superficies curvas.
  • Estabilidad a largo plazo sin deriva.
  • Inmunidad a toda clase de interferencias electromagnéticas.

Resultados de medida precisos, con estabilidad a largo plazo.

Resistencia

  • Alta resistencia a la  fatiga.
  • Capacidad de flexión sobresaliente.
  • Resistencia a la corrosión en entornos húmedos y salinos.
  • Menores necesidades de cableado.

Extremadamente flexiblesaptos para aplicaciones de interior y al aire libre.

Comodidad

  • Una única fibra óptica, lista para instalar.
  • Fibras ópticas de bajo peso, con menos cableado.
  • Idóneo para mediciones híbridas (ópticas y convencionales)

Facilidad de uso y esfuerzo de instalación reducido.

Seleccione su sensor

HBM le ofrece dos tipos de matrices configurables de FBG:

FS70FBG Matriz configurable de FBG

Fibra óptica monomodo con un recubrimiento de altas prestaciones que garantiza una transmisión óptima de la deformación y mejora la estabilidad.

  • Hasta 20 sensores FBG con longitudes de onda comprendidas entre 1502,5 nm y 1597,5 nm.
  • Hasta 10 m de longitud total de fibra.
  • Distancias entre sensores FBG a partir de 0,05 m.
  • Cables de conexión de distintos tipos, hasta 20 m de longitud.

FS70PKF Matriz configurable de FBG, fibra con recubrimiento de PEEK

Fibra óptica monomodo con un recubrimiento de altas prestaciones y una capa adicional de PEEK que aporta resistencia adicional.

  • Hasta 10 sensores FBG con espacios de 1 m.
  • Se pueden combinar dos series de longitudes de onda si se desea un número mayor de puntos de medición o un espaciado menor:
    • Longitudes de onda a partir de 1510 nm, cada 10 nm.
    • Longitudes de onda a partir de 1515 nm, cada 10 nm.
  • Cables de conexión de distintos tipos, hasta 20 m de longitud.

Descargue el libro blanco gratuito

Sensores de fibra óptica frente a galgas extensométricas eléctricas convencionales en aplicaciones de monitorización de infraestructuras

  • Principios de los sensores FBG
  • Longitudes de onda de Bragg
  • Aplicaciones de monitorización

Descargar

Documentación técnica

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
FS70FBG newLight - Caractéristiques techniques French
FS70FBG newLight - Data Sheet English
FS70FBG newLight - Datenblatt German
FS70FBG newLight - データシート Japanese
FS70PKF newLight - Caractéristiques techniques French
FS70PKF newLight - Data Sheet English
FS70PKF newLight - Datenblatt German
FS70PKF newLight - データシート Japanese
Catálogos
FBG Sensors - Flyer English
FBG Sensors - Flyer German
FBG Sensors - Flyer Chinese
FBG Sensors - Flyer Korean
FBG Sensors - Flyer Italian
FBG Sensors - Flyer Portuguese
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre German
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure English
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット Japanese
Instrucciones de montaje
FS70FBG newLight - Montageanleitung German
FS70FBG newLight - Notice de Montage French
FS70FBG newLight - ユーザマニュアル Japanese
FS70FGB newLight - Mounting Instructions English
FS70PKF newLight - Montageanleitung German
FS70PKF newLight - Mounting Instructions English
FS70PKF newLight - Notice de Montage French
FS70PKF newLight - ユーザマニュアル Japanese
Accesorios
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques French
FS Linking Accessories - Data Sheet English
FS Tools - Data sheet English
FS Verbindungszubehör - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - Caractéristiques techniques French
FS-Splitter newLight - Data Sheet English
FS-Splitter newLight - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - データシート Japanese
Tech Notes
Temperature compensation in catman Multiidioma
Temperature compensation with FBG sensors Multiidioma