OptiMet PKF: fibra óptica monomodo

HBM FiberSensing OptiMet-PKF es una fibra óptica monomodo con fibras de Bragg y un revestimiento adicional que mejora la resistencia.

En su versión estándar, OptiMet-PKF tiene 13 fibras de Bragg y permite la medición de tensiones en la fibra óptica con un factor de galga definido. Admite radios de flexión de hasta 10 mm. Se trata de una fibra óptica especialmente idónea para uso en exteriores. Con una distancia espectral de 5 nm entre longitudes de onda de Bragg en las versiones estándar, la distancia entre las fibras individuales es de 60 cm.

OptiMet-PKF 2&4 es una  versión de OptiMet-PKF con un coste más accesible; a cambio, tiene solo dos o cuatro fibras de Bragg. No permite seleccionar libremente el espaciado entre fibras y las longitudes de onda de Bragg (ver ficha técnica). La fibra de medición de deformaciones OptiMet-PKF, además de ser muy robusta, se encuentra disponible en versiones con compensación de temperatura en una (OptiMet-PKF-OTC1) o dos (OptiMet-PKF-OTC2) posiciones libremente seleccionables en la cadena de galgas extensométricas. De este modo, se pueden eliminar de forma sistemática las influencias térmicas en el punto de medición, de forma que la señal de deformación restante sea puramente 100% mecánica.

OptiMet-PKF se instala con facilidad y puede utilizarse en entornos adversos. Además, es resistente a la mayoría de sustancias químicas e insensible a los campos electromagnéticos. También puede emplearse en atmósferas potencialmente explosivas.

Ventajas para el usuario: cableado menos complejo en comparación con las galgas extensométricas eléctricas y menor peso de la fibra óptica en comparación con los cables de conexión convencionales.