Galgas extensométricas de HBM: la alternativa más práctica
HBM es uno de los mayores fabricantes mundiales de galgas extensométricas. Benefíciese de nuestro amplio catálogo de galgas extensométricas, disponibles en geometrías muy variadas, perfectamente apropiadas para su aplicación, plazos de entrega cortos y fiables para prácticamente todos nuestros productos estándar y pedidos directos y sencillos desde nuestra tienda online.
¿Utiliza en la actualidad galgas extensométricas de otro fabricante y le interesaría conocer el equivalente de HBM? El convertidor siguiente le proporciona la información que necesita:
Galgas extensométricas de Vishay Precision Group, Inc. / Micro-Measurements
Introduzca el código de la galga extensométrica de Vishay Precision Group, Inc / Micro-Measurements en el formulario de más abajo. Obtendrá inmediatamente el tipo de galga extensométrica equivalente de HBM.
¿Utiliza galgas extensométricas de otros fabricantes? Contacte hoy mismo con HBM – le proporcionaremos los códigos de pieza equivalentes de la gama de HBM.
Strain gauges for structural tests/durability testing:
Strain gauges for transducer construction:
Tipos de galgas extensométricas Vishay vs. HBM
| Vishay | HBM | Descripción |
|---|---|---|
| CEA / EA | Serie Y | Galgas extensométricas estándar con constantán, poliamida y superficies de soldadura: -70°C ... +200°C [-94°F ... 392°F] |
| C2A | K-SG | Galga extensométrica estándar con preinstalación de cable |
| WK | Serie C | K-Alloy (rejilla Modco CrNi) |
| L2A | Serie Y con hilo conductor (ej. LY1, LY2, XY1, RY1) | Galgas extensométricas estándar con cable cinta |
Geometrías Vishay vs. HBM
| Vishay Micromeasurements | HBM Test and Measurement |
|---|---|
| AC, AD, AE, AF, AH, AK, AL, AP, AQ, AR, BB, BE, BF, BG, BH, BK, BL, BM, BP, BS, BT, BW, BY, BZ, CD, CE, CF, CK, CL, CN, CP, DD, GB, GC, LA, LB, LC, SB, SE, SG, UN, UW | LY4 |
| DD, DE, DF, DG, DH, DJ, DN, UE | LY8 |
| DS | LY5 |
| EC, ED, EF, EG, EH, EN, EP, EQ | LY7 |
| LR, UR | RY8 |
| MF | KY8 |
| MG, MQ, PB, PC, PD | DY4 |
| RA, RB, RD, RF, RJ | RY8 |
| TA, TB, TG, TJ, TP, TY, TZ | XY7 |
| TM, TT, TU, UT | XY3 |
| TW | XY2 |
| US | VY4 |
| UV | XY4 |
| WR, WW | RY9 |
| WT | XY9 |
| YB | RY7 |