XY rosetas T con 2 rejillas de medición XY rosetas T con 2 rejillas de medición | HBM

XY: rosetas T con 2 rejillas de medición para analizar estados de tensión biaxial con direcciones principales conocidas

Las galgas extensométricas XY de tipo roseta T cuentan con 2 rejillas de medición situadas a 90° grados la una de la otra. Entre las aplicaciones habituales de este tipo de galgas extensométricas destaca el análisis de tensiones biaxiales cuyas direcciones principales se conocen, así como las mediciones en barras de tensión y compresión.

Los modelos XY1, XY3, XY7, XY9, XY10 ofrecen una amplia variedad de geometrías y dimensiones. Cada uno de ellos se encuentra disponible con distintas adaptaciones de temperatura y resistencias nominales (120 y 350 ohmios).

La rejilla de medición está fabricada en constantán y el portador en poliimida.

Puede encontrar más información sobre las mediciones con rosetas T en nuestro folleto "Uso del circuito de tipo puente Wheatstone" (disponible en inglés) y en nuestra publicación especializada  "Introducción a las mediciones con galgas extensométricas"  (disponible en inglés).

Galgas extensométricas XY3, ¡también con cable de conexión!

 

Ordering number 

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d


 

1-XY1x-0.6/120#
 

120

0.6
0.024

1.1
0.043
6
0.236

4
0.157

LS71
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY1x-1.5/120

120

1.5
0.059
1.5
0.059
9
0.354

5
0.197

LS51,3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY1x-3/120  

120

3
0.118
3.2
0.126
14.5
0.571

7.5
0.295

LS41,3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY1x-6/120

120

6
0.236
6.5
0.256
23.5
0.925
11
0.433
LS51
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY1x-1.5/350#

350

1.5
0.059
1.5
0.059
9
0.354

5
0.197

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY1x-3/350

350

3
0.118
3.1
0.122
14.4
0.567
7.3
0.287
LS41,3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY1x-6/350

350

6
0.236
6.3
0.248
23.3
0.917
10.5
0.413
LS41
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals are not compulsory

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

 

1-XY3x-0.6/120#

120

0.6
0.024

1
0.039
7
0.276
6
0.236
LS71
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY3x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.6
0.063
8
0.315
6.3
0.248
LS71, 3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY3x-3/120

120

3
0.118

3.2
0.126
10.5
0.413
8
0.315
LS71
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY3x-6/120  

120

6
0.236

6.3
0.248
17.5
0.689
12
0.472
LS41
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY3x-1.5/350#

350

1.5
0.059

1.7
0.067

7.7
0.303

6.3
0.248

LS7

1, 3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY3x-3/350

350

3
0.118

3.3
0.13

10.9
0.429

7.6
0.299

LS5

1, 3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY3x-6/350

350

6
0.236

6.5
0.256

18
0.709

12
0.472

LS4

1, 3, 6

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals are not compulsory

 

 

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

 

1-XY7x-0.6/120#

120

0.6
0.024

0.8
0.031
5.7
0.224
4.3
0.169
LS7-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY7x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.4
0.055
6.5
0.256
5.3
0.209
LS7-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY7x-3/120 

120

3
0.118

3
0.118
9.9
0.390
7.3
0.287
LS7-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY7x-6/120

120

6
0.236

5.7
0.224
16.2
0.638
11
0.433
LS41
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY7x-1.5/350#

350

1.5
0.059

1.4
0.059
6.5
0.256
5.3
0.209
LS71, 3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY7x-3/350

350

3
0.118

3
0.118
9.9
0.390
7.3
0.287
LS51, 3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY7x-6/350

350

6
0.236

5.7
0.224
16.2
0.638
11
0.433
LS4-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 


 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b1

b2

c

d

 

1-XY9x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.2
0.047
1.2
0.047
4.7
0.185
6.7
0.264
LS5

1,3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY9x-3/120 

120

3
0.118

1.4
0.055
1.4
0.055
6.2
0.244
7.9
0.311
LS5

1,3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY9x-6/120

120

6
0.236

1.9
0.075

2.2
0.087

10
0.394

9.6
0.378

LS4

1,3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY9x-10/120

120

10
0.394

3.2
0.126

3.8
0.15

15.2
0.598

14
0.551

LS212

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY9x-1.5/350#

350

1.5
0.059

1.5
0.059

1.5
0.059

4.7
0.185

6.7
0.264

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY9x-3/350

350

3
0.118

1.5
0.059

1.5
0.059

6.2
0.244

7.9
0.311

LS5

1,3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY9x-6/350

350

6
0.236

2
0.079

2.2
0.087

10
0.394

9.6
0.378

LS4

1,3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY9x-10/350

350

10
0.394

3.3
0.13

3.7
0.146

15.2
0.551

14
0.551

LS212

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals are not compulsory

 

 

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

 

1-XY10x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.6
0.063
8
0.315
8.3
0.327
LS7-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY10x-3/120

120

3
0.118

3.2
0.126
10.6
0.417
9.8
0.386
LS51
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY10x-6/120

120

6
0.236

6.5
0.256

18
0.709

16.5
0.65
LS4-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY10x-3/350

350

3
0.118

3.3
0.13
10.6
0.417
9.8
0.386
LS51,3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY10x-6/350

350

6
0.236

6
0.236
18
0.709
16.5
0.65
LS4-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

Documentación simplificada y parametrización

Para optimizar la documentación de los puntos de medición, todas nuestras galgas extensométricas se acompañan de dos pegatinas: una puede colocarse junto al punto de medición y la otra en las proximidades del amplificador de medida. Las pegatinas ofrecen información sobre los parámetros de las galgas extensométricas, directamente utilizable durante la configuración de la medida:

  • Un código QR redirige directamente a la hoja de características de la galga extensométrica.
  • Número de producto y número de lote de producción.
  • Factor k y espacio para notas del usuario.
  • Un segundo código QR ofrece los valores de la galga extensométrica individual, para simplificar la parametrización asistida por ordenador o la documentación con un escáner.

Find out more

 

Documentación

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.