XY2/XY4 con 2 rejillas para efectuar mediciones en barras de torsión y determinar tensiones de cizallamiento

Las galgas extensométricas tipo XY2 y XY4 tienen forma de V y cuentan con 2 rejillas de medición situadas a un ángulo de aproximadamente 45° con respecto al eje de la galga. Entre las aplicaciones habituales de este tipo de galga extensométrica destacan las mediciones en barras de torsión y la determinación de las tensiones de cizallamiento que se producen en los cizallamientos de viga, en la zona de fibras neutrales.

Puede encontrar más información sobre las mediciones con las galgas XY2 y XY4 en nuestro folleto "Uso del circuito de tipo puente Wheatstone" (disponible en inglés) y en nuestra publicación especializada "Introducción a las mediciones con galgas extensométricas" (disponible en inglés). 

También puede beneficiarse de nuestra amplia selección de geometrías con diferentes resistencias nominales (120, 350, 700 ohmios) y adaptaciones de temperatura para galgas extensométricas de torsión y cizallamiento.

La rejilla de medición está fabricada en constantán y el portador en poliimida

Las galgas extensométricas XY4 también se suministran con cable de conexión.

Torsión / cizallamiento (2 rejillas)

XY2

Con hilos y conexión común

XY4

Con superficie para soldar y conexión común

XY1_E

Doble cizallamiento, con superficies para soldar en ambos extremos de la rejilla

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.