Rosetas de galgas ext. RY con 3 rejillas de medición Rosetas de galgas ext. RY con 3 rejillas de medición | HBM

Rosetas de galgas extensométricas RY con 3 rejillas de medición para analizar estados de tensión biaxiales con direcciones principales desconocidas

Las galgas extensométricas RY tienen 3 rejillas de medición en ángulos de 0°/45°/90° (tipos RY1, RY3, RY8, RY9 y RY10) o de 0°/60°/120° (tipos RY4 y RY7). Estas galgas extensométricas son una alternativa adecuada para analizar estados de tensión biaxiales con direcciones principales desconocidas.

Estos tipos presentan diferentes geometrías y tamaños, y se encuentran disponibles con respuestas de temperatura adaptadas a los materiales siguientes:

  • Acero ferrítico (10,8 ppm/K; 6,0 ppm/°F); códigos de temperatura: 1
  • Aluminio (23 ppm/K; 12,8 ppm/°F); códigos de temperatura: 3
  • Acero austenítico (16 ppm/K; 8,9 ppm/°F); códigos de temperatura: 5
  • Sílice/composite (0,5 ppm/K; 0,3 ppm/°F); códigos de temperatura: 6
  • Titanio y fundición gris (9 ppm/K; 5,0 ppm/°F); códigos de temperatura: 7
  • Plástico (65 ppm/K; 36,1 ppm/°F); códigos de temperatura: 8
  • Molibdeno (5,4 ppm/K; 3,0 ppm/°F); códigos de temperatura: 9

Para obtener el número de pedido de la galga extensométrica que necesita, inserte el código de temperatura en la posición de la “x”. Las galgas extensométricas que llevan el símbolo # solo se encuentran disponibles en versiones para aluminio, acero ferrítico y acero austenítico.

Ahorre tiempo y esfuerzo: las galgas extensométricas RY8 están disponibles en versiones precableadas, con cable de conexión

Galgas extensométricas disponibles para 120 y 350 ohmios

Rejilla de medición de constantan, lámina portadora de poliimida

Entrega rápida de los tipos de galgas extensométricas más frecuentes. ¡Disponibles en stock!

 

N.º de pedido

Resistencia nominal

Dimensiones [mm/pulgadas]

Vmax 

Terminales de soldadura

Tipos preferidos

Rejilla de medición

Lámina

Ω

a1

a2

b

c

d


 

1-RY1x-3/120#

120

0.8
0.031

3
0.118

0.8
0.031
7
0.276
7
0.276
1.5LS71
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)
1-RY1x-6/120

120

2
0.079

6
0.236

1.4
0.055
11
0.433
11
0.433
3LS51,3
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY1x-10/120

120

2.9
0.114

10
0.394

2.7
0.106
15.4
0.606
15.4
0.606
5LS41
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

 

 

N.º de pedido

Resistencia nominal

Dimensiones [mm/pulgadas]

Vmax 

Puntos de apoyo para soldar no obligatorios

Tipos preferidos

Rejilla de medición

Lámina

Ω

a1

a2

b

d

 

1-RY3x-3/120#

120

0.8
0.031

3
0.118

0.8
0.031

6.9
0.272

1.5

LS7

1

Acero(1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY3x-6/120

120

2
0.079

6
0.236

1.4
0.055

11
0.433

3

LS5

1,3

Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY3x-10/120

120

2.9
0.114

10
0.394

2.7
0.106

15.4
0.606

5

LS4

1

Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

 

 

N.º de pedido

Resistencia nominal

Dimensiones [mm/pulgadas]

Vmax

 

Terminales de soldadura

 

Tipos preferidos

Rejilla de medición

Lámina

Ω

a1

a2

b

c

d

 

1-RY4x-3/120#

120

0.8
0.031

3
0.118

0.8
0.031
7
0.276
7
0.276
1.5LS7-
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY4x-6/120

120

2
0.079

6
0.236

1.4
0.055
11
0.433
11
0.433
3LS51
Acero(1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY4x-10/120

120

2.9
0.114

10
0.394

2.7
0.106
15.4
0.606
15.4
0.606
5LS41
Acero(1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)
 

N.º de pedido

Resistencia nominal

Dimensiones [mm/pulgadas]

Vmax

Puntos de apoyo para soldar no obligatorios

Tipos preferidos

Rejilla de medición

Lámina

Ω

a1

a2

b

d

 

1-RY7x-3/120#

120

0.8
0.031

3
0.118

0.8
0.031
6.9
0.272
1.5LS7-
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY7x-6/120

120

2
0.078

6
0.236

1.4
0.055
11
0.433
3LS5-
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY7x-10/120

120

2.9
0.114

10
0.394

2.7
0.106

15.5
0.606

5

LS4

-

Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

 

 

N.º de pedido

Resistencia nominal

Dimensiones [mm/pulgadas]

Vmax

Puntos de apoyo para soldar no obligatorios

 

 

Tipos preferidos

Rejilla de medición

Lámina

Ω

a

b

c

d

 

1-RY8x-0.6/120#

120

0.6
0.024

1.1
0.043
4.8
0.189
8.7
0.343
1.6LS7-
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY8x-1.5/120  

120

1.5
0.059

1.2
0.047
8.2
0.323
14.6
0.575
2.5LS71
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY8x-3/120

120

3
0.118

1.1
0.043
9.7
0.382
14.6
0.575
3LS71,3
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY8x-6/120

120

6
0.236

3
0.118
13
0.512
22.9
0.902
7.5LS71
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY8x-1.5/350#

350

1.5
0.059

1.6
0.063
8.2
0.323
14.6
0.575
5LS7-
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY8x-3/350

350

3
0.118

1.2
0.047
9.7
0.382
14.6
0.575
5.5LS7-
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY8x-6/350

350

6
0.236

2.8
0.11
13.1
0.516
22.9
0.902
13LS51
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

 

 

N.º de pedido

Resistencia nominal

Dimensiones [mm/pulgadas]

Vmax

Terminales de soldadura

 

 

Tipos preferidos

Rejilla de medición

Lámina

Ω

a

b

c

d

 

1-RY9x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.3
0.051
9
0.354
8
0.315
1.5LS71
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY9x-3/120

120

3
0.118

1.3
0.051
9
0.354
9
0.354
2LS71,3
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY9x-6/120   

120

6
0.236

2.6
0.102
12.5
0.492
11.4
0.449
4.5LS71,3
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY9x-10/120

120

10
0.394

4
0.157
17.5
0.689
16
0.63
7LS71
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY9x-1.5/350#

350

1.5
0.059

1.5
0.059
8
0.315
9
0.354
2.5LS71
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY9x-3/350

350

3
0.118

1.5
0.059
9
0.354
9
0.354
3.5LS7

1,3

Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY9x-6/350

350

6
0.236

2.6
0.102
12.5
0.492
11.4
0.449
6LS71,3
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY9x-10/350

350

10
0.394

4
0.157

17.6
0.693

16
0.63

11.5

LS7

-

Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)
 

N.º de pedido

Resistencia nominal

Dimensiones [mm/pulgadas]

Vmax

Terminales de soldadura

 

Tipos preferidos

Rejilla de medición

Lámina

Ω

a

b

c

d

 

1-RY10x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.4
0.055
8.2
0.323
13.5
0.531
2.5LS7-
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY10x-3/120   

120

3
0.118

1.1
0.043
9.7
0.382
13.5
0.531
3LS71, 3
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY10x-6/120  

120

6
0.236

3
0.118
16.4
0.646
22.9
0.902
7.5LS4-
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)
1-RY10x-1.5/350#

350

1.5
0.059

1.4
0.055
8.2
0.3232
13.5
0.531
5LS71,3
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY10x-3/350

350

3
0.118

1.2
0.047
9.7
0.382
13.5
0.531
5.5LS71,3
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-RY10x-6/350

350

6
0.236

2.8
0.11
16.4
0.646
22.9
0.902
12LS41,3,6
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Sílice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

 

 

La rejilla de medición es de constantan; la lámina portadora es de poliimida.

Las galgas extensométricas RY6/RY8 también se suministran con cable de conexión. Una solución muy práctica con grandes ventajas: no se requiere soldadura en el punto de medición, disponibles en longitudes de cable entre 0,5 y 10 m, con conector RJ11 a petición. El cable de la galga extensométrica está aislado con fluoropolímero, para evitar que se pegue durante la instalación. Una solución práctica... para usted.

Documentación simplificada y parametrización

Para optimizar la documentación de los puntos de medición, todas nuestras galgas extensométricas se acompañan de dos pegatinas: una puede colocarse junto al punto de medición y la otra en las proximidades del amplificador de medida. Las pegatinas ofrecen información sobre los parámetros de las galgas extensométricas, directamente utilizable durante la configuración de la medida:

  • Un código QR redirige directamente a la hoja de características de la galga extensométrica.
  • Número de producto y número de lote de producción.
  • Factor k y espacio para notas del usuario.
  • Un segundo código QR ofrece los valores de la galga extensométrica individual, para simplificar la parametrización asistida por ordenador o la documentación con un escáner.

Find out more

 

Documentación

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.