Soporta condiciones de funcionamiento más duras.
LS31HT: galga extensométrica soldable para entornos difíciles y altas temperaturas
La galga extensométrica soldable LS31HT se puede soldar por puntos a estructuras y materiales de acero. Resulta ideal para utilizar “sobre el terreno”, cuando no se puede garantizar la limpieza imprescindible para el uso de adhesivos; por ejemplo, en obras de construcción o plantas de producción. Además, soporta sin problemas condiciones difíciles, que dañarían los adhesivos utilizados habitualmente con las galgas extensométricas convencionales. La galga extensométrica LS31HT se instala mediante un sencillo proceso de soldadura por puntos que no requiere mucha experiencia. Se suministra equipada con un cable trenzado de conexión de 0,5 m.
Entre sus aplicaciones típicas cabe citar el análisis de cargas mecánicas de puentes, pilotes, túneles, edificios, grandes tuberías, aerogeneradores y depósitos.
We recommend using the VBS Fügetechnik c33 spot welder to install weldable strain gauges.
Robusta
- Incluye una placa de soporte cubierta de caucho de silicona de color rojo, apta para soldadura por puntos.
Instalación sencilla
- Se instala fácilmente mediante un sencillo método de soldeo por puntos que requiere muy poca preparación.
Vida útil más larga, gracias a una unión permanente a la estructura.
Fiabilidad
- Soporta temperaturas comprendidas entre -50 °C y +250 °C (con picos de hasta 300 °C).
- Configuración de 4 hilos.
Resultados precisos en condiciones o entornos difíciles.
|
|
Dimensiones [mm/pulgadas] | ||||||||
Nº de pedido | Resistencia Nominal | Anchura de la rejilla de medición | Soporte
| Vmax | ||||||
Ω | b | c | d | |||||||
350 | 2.8 | 40 | 10 | 15 |
Vídeo sobre soldadura de galgas extensométricas
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instrucciones de uso | ||||
LS31 - Instructions for use | French, German, English, Russian | |||
LS31_HT - Instructions for use | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||