LD20: galga extensométrica para extensiones o compresiones de hasta el 10 %
La galga extensométrica LD20 está recomendada para cualquier situación en la que se producen deformaciones extremas (>5%), tanto por extensión como por compresión. Es capaz de medir una extensión máxima de ±100.000 µm/m (±10%) y se conecta con hilos de 30 mm.
Nota: En términos de comportamiento a la fatiga, la LD20 presenta una menor resistencia a las cargas alternadas que las galgas extensométricas estándar de la serie Y.
Extensión máxima
- Extensión/compresión máxima de ±100.000 µm/m (+/-10 %).
Muy adecuada para mediciones de alta deformación.
Fácil de instalar
- Fácil de manipular, con un proceso de instalación sencillo.
Tan flexible como la serie Y de galgas extensométricas universales.
Características técnicas de la galga LD20
| N.º de pedido | Resistencia nominal | Dimensiones [mm/pulgadas] | Vmax | Terminales de soldadura | ||||
| Rejilla de medición | Lámina | |||||||
| Ω | a | b | c | d | ||||
![]() | 1-LD20-6/120 | 120 | 6 0.236 | 2.8 0.11 | 13 0.512 | 6 0.236 | 8 | LS7 |
| 1-LD20-10/120 | 120 | 10 0.394 | 4.6 0.181 | 18.5 0.728 | 9.5 0.374 | 13 | LS5 | |
| 1-LD20-6/350 | 350 | 6 0.236 | 2.8 0.11 | 13 0.512 | 6 0.236 | 13 | LS7 | |
| 1-LD20-10/350 | 350 | 10 0.394 | 5 0.197 | 18.5 0.728 | 9.5 0.374 | 23 | LS5 | |
Medición de grandes extensiones con LD20 y X120
Nuestro informe de aplicación explica cómo instalar medidores de tensión en la forma en que la alta tensión puede ser medida.
Documentación
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| LD20 - Caractéristiques techniques | French | |||
| LD20 - Data Sheet | English | |||
| LD20 - Datenblatt | German | |||
| LD20 - Folha de dados | Portuguese | |||
| LD20 - Hoja de características | Spanish | |||
| LD20 - Prospetto dati | Italian | |||
| LD20 - データシート | Japanese | |||
| LD20 - 數據表 | Chinese | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
