Alta exactitud de medida comprobada en análisis de daños.
LI66: galga extensométrica para integración en materiales compuestos, entre otras aplicaciones
Please Note: LI66 is discontinued and can be ordered for the last time on October 31, 2021.
El uso cada vez mayor de materiales compuestos de fibra y la optimización sistemática de los materiales exigen conocer con precisión la resistencia a las cargas. En numerosas aplicaciones, la integración de sensores es la única manera de dar respuesta a la demanda actual de estructuras ligeras, en lo que respecta al control de la producción, la monitorización de cargas, el análisis de daños y la generación de señal de control. La galga extensométrica LI66 se integra directamente en la estructura durante el proceso de producción de materiales compuestos de fibra. De este modo, permite realizar mediciones en puntos que, una vez finalizada la producción, no son accesibles.
Conexión práctica de la galga extensométrica después de la producción
La característica más llamativa de la galga extensométrica LI66 son las dos patillas verticales, de 15 mm de altura y 0,6 mm de diámetro, que se emplean para conectar la galga, una vez que está integrada en el material. Solo hay que conectar los cables de medida a los extremos chapados en oro de las patillas, que sobresalen de la estructura para que la manipulación resulte más sencilla. Una vez que la galga extensométrica se integra, queda anclada al material por la matriz de resina. Lo más interesante de utilizar estas patillas de conexión es que elimina la necesidad de integrar también los cables de medida en el material composite.
Para más información sobre el uso de la galga LI66 puede consultar nuestro artículo técnico "Integración estructural de galgas extensométricas" (en inglés).
Alta exactitud de medida
- Es lo bastante sensible como para detectar grietas o fisuras en la resina y pérdida de laminado del material compuesto de fibra.
Descarga de tracción mecánica integrada.
Manipulación sencilla
- Incluye dos patillas verticales chapadas en oro, para hacer contacto después de integrar la galga extensométrica en el material (las patillas sobresalen de la estructura).
Manipulación más sencilla después de la producción.
Diseño especial
- Rejilla de medición separada de las fibras a las que se acoplan las patillas.
- Las fuerzas que actúan sobre las patillas no se transmiten a la rejilla de medición.
No es necesario integrar los cables de medida en el material composite.
Características técnicas de la galga LI66
N.º de pedido | Resistencia nominal | Dimensiones [mm/pulgadas] | |||||
Rejilla de medición | Lámina | ||||||
Ω | a mm/pulg. | b mm/pulg. | c mm/pulg. | d mm/pulg. | Vmax | ||
LI66-10/350 | 350 | 10 | 3.8 | 22 | 10 | 2.5 |
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Reference Book | ||||
Structural integration of strain gages | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||