RDS: galgas de detección de fisuras RDS: galgas de detección de fisuras | HBM

RDS: galgas para determinar el crecimiento de grietas

Las galgas RDS, de HBM, se emplean para detectar el crecimiento de fisuras o grietas en componentes. Se suministran en cuatro variantes:

  • Las galgas RDS20 y RDS40 son líneas de conductores (resistencias) eléctricamente aisladas. Cuando la grieta crece, interrumpe los circuitos individuales. Si los circuitos tienen contactos individuales, es posible detectar la dirección en la que se propaga la fisura. En este caso, la propagación va interrumpiendo los circuitos individuales.
     
  • Las galgas RDS17.8 y RDS22 son líneas de conductores en paralelo que se desgarran cuando una grieta crece bajo la galga detectora. El crecimiento de la grieta va aumentando gradualmente la resistencia eléctrica de la galga extensométrica..


La variación de la resistencia se puede medir con un óhmetro o con un amplificador para galgas extensométricas.

Cómo conectar una galga de propagación de fisuras y detectar señales

Para detectar la señal de las galgas de propagación de fisuras RDS se puede utilizar un óhmetro. Igualmente, pueden utilizarse los sistemas de adquisición de datos, de HBM, como QuantumX o MGCplus.

La resistencia resultante (R) de la galga RDS depende el número de conductores rotos y se puede calcular fácilmente. En este caso, se conectan en paralelo n resistencias idénticas (Ri):

Cada vez que se corta una de las líneas de la rejilla, la variación en la resistencia viene dada por:

Como ya hemos dicho, también se puede utilizar un amplificador de medida para galgas extensométricas. El esquema de conexión de más abajo muestra cómo complementar la galga RDS para obtener un cambio en la resistencia que esté dentro del rango de medida de un amplificador para circuitos de cuarto de puente de galgas extensométricas.

Para minimizar los efectos de la temperatura, es recomendable utilizar como resistencias complementarias galgas extensométricas o resistencias fijas independientes de la temperatura. Igualmente, se puede obtener una mayor sensibilidad utilizando una resistencia en paralelo de un valor más alto.

¿Tiene algún requisito especial que no satisfaga convenientemente ninguna de las galgas extensométricas de nuestro catálogo estándar? ¿Está buscando una galga equivalente a la que utiliza en la actualidad? ¿Ha diseñado su propia galga? Póngase en contacto con nosotros: podemos fabricarle galgas extensométricas a medida.

Características técnicas de la galga RDS

   

 

 

 

 

Dimensiones [mm/pulgadas]

 

 

 

 

N.º de pedido

Resistencia nominal

Longitud de las líneas

Anchura de la rejilla de medición

Lámina portadora

 

Separación entre líneas (de centro a centro) [mm/pulgada]

Número de líneas

 Vmax

 

Ω

a

b

c

d

   
 

1-RDS 20

13

20
0.727

22.5
0.886

28
1.102

25
0.984

1.15
0.045

20

1.5

1-RDS 22

44

22
0.866

5
0.917

27.8
1.094

6.8
0.268

0.1
0.004

50

0.8

1-RDS 40

28

40
1.575

8.4
0.331

47
1.85

10
0.394

0.85
0.033

10

2.5

 

1-RDS17.8

3.5

17.8

38.75

21

41.6

2

20   

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
Instrucciones de uso
RDS - Bedienungsanleitung German
RDS - User Manual English
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.