Tensión oscilante admisible (relativa)

La tensión oscilante admisible relativa especifica el límite de tensión por debajo del cual el transductor resiste la fatiga. Normalmente este valor se expresa como una magnitud relativa basada en la fuerza nominal.
Por lo general, la tensión oscilante admisible se indica como un valor de pico a pico, es decir, como la diferencia entre la fuerza máxima y la fuerza mínima. Los transductores de fuerza pueden someterse a tensiones dinámicas y alternas con esta amplitud.
Ejemplo: Un transductor de tracción y compresión admite una fuerza nominal de 200 kN con un ancho de oscilación admisible del 100%. En ese caso, el transductor admite cargas entre 0 y 200 kN y también entre -100 kN y 100 kN.

IMAGENS 06

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.