Para satisfacer estos requisitos, HBM suministró cuatro de sus amplificadores universales MX840A. EStos robustos amplificadores de 8 canales son compactos y proporcionan una flexibilidad, prestaciones y facilidad de uso extraordinarias, que los hacen idóneos para esta aplicación.
También se suministró un QuantumX MX1601 ya que ofrece 16 canales que se pueden configurar por separado para los sensores activos. El amplificador ofrece frecuencias de muestreo de hasta 19,2 kHz por canal y un ancho de banda de hasta 3 kHz. Cada canal cuenta con aislamiento eléctrico y un convertidor A/D Delta Sigma de 24 bits.
Cada uno de los distintos módulos de la serie QuantumX dispone de tecnología Advanced Plug and Measure, de un transductor automático y de la función de identificador del sensor a través de TEDS, que simplifica la configuración del sistema. Además, todos los módulos QuantumX incorporan un completo paquete de software que incluye de forma gratuita QuantumX Assistant.
Como complemento a los módulos QuantumX, HBM también facilitó un módulo gateway CX27 que adquiere datos en tiempo real a través de EtherCAT para unos resultados más fiables.
![]() | ![]() |
Para la fuente de alimentación móvil se adquirió una célula con batería de litio de un proveedor local, que cumplía holgadamente los requisitos del cliente.
LA configuración resultante admite un máximo de 48 canales de registro de datos y es compatible con una gran variedad de parámetros operativos. Todos los canales se adquieren simultáneamente a través de un bus interno y los datos medidos se transfieren mediante un protocolo Ethernet a un PC o portátil con el módulo gateway CX27.
El análisis de los resultados se lleva a cabo con nCode GlyphWorks de HBM. Este sistema modular permite visualizar y manipular los datos, y cuenta con funciones de análisis y filtrado del espectro de frecuencias.