Célula de carga pendular C16A para cargas pesadas Célula de carga pendular C16A para cargas pesadas | HBM

Célula autocentrante C16A: fiabilidad hasta 400 toneladas

Las células de carga de pasador basculante C16 garantizan una introducción de fuerza óptima. Son particularmente robustas y garantizan exactitud hasta su carga nominal, que oscila entre 20 y 400 toneladas. Además, tienen una clase de precisión de hasta C5 según la norma OIML R60. Pueden trabajar en entornos difíciles; por ejemplo, en básculas de puente para vehículos de carretera o material rodante ferroviario, o para medición de niveles en silos. Asimismo, se encuentran disponibles versiones de la célula C16A con clase de protección IP69K y diseños a prueba de explosiones IECEx-ATEX. Como elementos de protección adicional, disponen de un freno de rotación, protección contra sobretensiones y distintas variantes robustas de cable.

  • Clase de precisión: hasta C5
  • Capacidad máxima: 20 a 400 toneladas
  • Clase de protección: IP68 e IP69K

Precisa

  • Clase de precisión hasta C5 (correspondiente a una clase III según OIML).
  • Apta para sistemas de pesaje legal con un máximo de 5.000 divisiones.
  • Configuración de 6 hilos para compensar cambios en la resistencia. Los cables se pueden adaptar individualmente a la longitud deseada.
  • Autocentrante y equipada con un freno de rotación que impide el giro en torno al eje Y.
  • Optimizada para conexión en paralelo, con ajuste de excentricidad .

Por su alta tecnología y su inmunidad a las interferencias, esta célula de carga ofrece alta precisión.

Robusta

  • Construcción en acero inoxidable. 
  • Insensible a las variaciones de temperatura.
  • La protección IP68/IP69K garantiza la durabilidad en condiciones de humedad permanente y suciedad.
  • Sometida a pruebas CEM según norma EN 45501:2015.
  • Extremadamente robusta gracias al recubrimiento de cable opcional de TPE-0.
  • Protección contra sobretensión.
  • Célula de carga con diseño autocentrante de pasador/columna basculante.

Diseño robusto muy adecuado para entornos complicados.

Flexible

  • Disponible para distintas cargas nominales: 20 t, 30 t, 40 t, 60 t, 100 t, 200 t y 400 t. 
  • Disponible con longitudes de cable de hasta 40 m; opcionalmente, con cable trenzado o recubrimiento de cable de TPE-0 en color rojo.
  • Homologación según la norma OIML R60 y otras certificaciones internacionales.
  • Integración fácil y sencilla, incluso en sistemas ya existentes.
  • También disponible en versión antideflagrante (IECEx + ATEX zona 1/21)

Versatilidad de uso, incluso con grandes cargas. Incluye certificados y dispone de un gran número de accesorios.

C16A: versiones y accesorios

Disponible como:

  • Clase de precisión D1, hasta 400 t
  • Clase de precisión C3, hasta 100 t
  • Clase de precisión C4, hasta 60 t
  • Con protección contra rayos, hasta 30 t
  • Versión antideflagrante, hasta 60 t 

Amplia gama de accesorios; por ejemplo, cables, adaptados a los requisitos de durabilidad más exigentes.

Para más información, consulte la hoja de características.

Documentación de producto C16A

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
C16A 100/200/400 t - Data Sheet English
C16A 100/200/400 t - Datenblatt German
C16A 100/200/400 t - Hoja de características Spanish
C16A 100/200/400 t - Prospetto dati Italian
C16A 100/200/400 t - Технический паспорт Russian
C16A 100/200/400 t - データシート Japanese
C16A 20t-100t - Caractéristiques techniques French
C16A 20t-100t - Data Sheet English
C16A 20t-100t - Datenblatt German
C16A 20t-100t - Hoja de características Spanish
C16A 20t-100t - Prospetto dati Italian
C16A 20t-100t - Технический паспорт Russian
C16A 20t-100t - データシート Japanese
C16A 20t-100t - 数据表 Chinese
Catálogos
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Instrucciones de montaje
C16A - Istruzioni per l'uso Italian
C16A - Operating Manual French, English, German
C16A - Инструкция по эксплуатации Russian
Certificados
C16A - OIML CS Certificate English
C16A - Parts Certificate English, German
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
Declaration of Conformity
C16A - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaración de conformidad UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Declaración de Conformidad UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
Protección contra explosiones
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Instrucciones de seguridad

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Instrucciones de seguridad

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.