Medición fiable
Medición fiable de la fuerza en cada columna de prensado, de la fuerza total de la prensa y de un amplio espectro de datos de diagnóstico.
Monitorización de cargas de prensas
Las prensas de formación, también denominadas prensas mecánicas o, simplemente, prensas, se utilizan para dar la forma deseada a las piezas de trabajo o a las materias primas. Estas prensas deben aplicar fuerza con precisión, para que su funcionamiento sea seguro y por motivos de calidad de los productos. Por tanto, el control de las fuerzas de prensado forma parte del control de calidad. También afecta a la trazabilidad del proceso de producción y al control de las herramientas de prensado en lo tocante a los defectos.
La fuerza de prensado, el número de ciclos y la distribución de la fuerza de la prensa son las magnitudes características más relevantes para un funcionamiento eficiente, lo mismo en las grandes prensas de chapa que en las prensas rápidas de pastillas.
HBK ofrece soluciones modernas e inteligentes que ayudan a controlar y optimizar los parámetros de proceso, haciendo posible una producción sin errores y facilitando el mantenimiento predictivo.

Medición fiable de la fuerza en cada columna de prensado, de la fuerza total de la prensa y de un amplio espectro de datos de diagnóstico.

Una monitorización fiable de la distribución y la dirección de la fuerza ayuda a efectuar labores de mantenimiento en el momento oportuno, evitando averías.

Las piezas de calidad insuficiente se reconocen durante el proceso prensado y se descartan. Posibilidad de adoptar estrategias de mantenimiento predictivo para reducir las paradas y las reparaciones.

¿Tiene preguntas? ¡Hablemos! Estamos a su disposición para asesorarle sobre la solución más adecuada a sus necesidades.

Los clientes demandan prensas más rápidas y más precisas, para lo cual los fabricantes deben desarrollar constantemente innovaciones tecnológicas. Este libro blanco explica cómo modernizar o renovar diseños ya existentes de manera económica y sencilla, y repasa las soluciones de medición de fuerza de HBK aplicables a monitorización de prensas.

Dorst Technologies, un proveedor de máquinas para fabricar productos cerámicos y pulvimetalúrgicos, ha desarrollado el modelo EP 70 M, una prensa de polvo capaz de aplicar 70 toneladas de fuerza, que prensa metal en polvo para crear productos macizos, como ruedas dentadas. La tecnología de HBK garantiza que todos los segmentos individuales de los componentes producidos tengan la misma densidad.

Schuler utiliza el transductor de deformación SLB700A y el amplificador de medida MP85A para controlar la presión que se ejerce para acuñar monedas. Una sola prensa es capaz de acuñar hasta 800 monedas por minuto. Si produce monedas de 2 euros, eso son 1600 euros por minuto de dinero en efectivo.