Localice los accesorios necesarios para su tarea de pruebas o medición. Elija un módulo de acondicionamiento de señal, un adaptador para galgas extensométricas simples u otros accesorios adicionales.

Módulo de acondicionamiento de señal QuantumX SCM-HV

El módulo de acondicionamiento de señal QuantumX SCM-HV permite medir tensiones de hasta 300 V (CAT II) con los amplificadores de la serie QuantumX. Puede utilizarse para hacer mediciones de tensión en máquinas de corriente continua o alterna, actuadores electromagnéticos y baterías. El instrumento garantiza un uso seguro con señales de baja tensión (red de suministro).

Las entradas del módulo están protegidas contra picos de tensión. El amplificador identifica automáticamente el acondicionador de señal mediante TEDS. Los usuarios se benefician de una expansión muy rentable de las entradas universales existentes y pueden medir magnitudes térmicas, mecánicas y eléctricas en paralelo y de forma sincronizada con señales CAN.

Ventajas:
  • Medición de baja tensión en sistemas con alto potencial de tensión
  • Protección de las entradas del aparato contra picos de tensión
  • Funcionamiento seguro con tensiones bajas, de conformidad con las normas IEC y VDE
  • Mediciones de baja tensión superiores a las de las soluciones de 60 V

Adaptador para mediciones con galgas extensométricas simples QuantumX SCM-SG120/350/ 700/ 1000

El adaptador para mediciones con galgas extensométricas simples (cuarto de puente) SCM-SG120/350/700/1000 forma parte de la familia QuantumX. El adaptador completa el cuarto de puente con tres resistencias pasivas, para formar un puente completo. Se encuentra disponible en cuatro versiones, una con resistencias de 120, 350, 700 y 1000 ohmios. Ambas versiones pueden conectarse directamente a la toma D-Sub-HD del módulo.

La instalación y la parametrización son muy sencillas: solo hay que soldar los tres hilos del puente del adaptador y conectarlo al amplificador de medida. Todos los parámetros precisos, como el factor de puente y el factor de la galga, la alimentación del puente, la unidad física y los datos de calibración ya se encuentran almacenados en el adaptador a través de software (TEDS).

Ventajas:
  • Fácil expansión de soluciones ya existentes
  • Parametrización rápida (TEDS)
  • Shunt de calibración (señal de referencia)

Fuente de alimentación ininterrumpida QuantumX UPX001

En la adquisición de datos móvil, los equipos de medida suelen recibir alimentación de la batería del vehículo. Para evitar que la medición se interrumpa como consecuencia de cortes y caídas de tensión, se utiliza un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). Este sistema permite continuar con la medición durante los arranques en frío que, normalmente, duran unos pocos segundos.

Venjatas:

  • Protección frente a caídas de tensión, cortes de alimentación de poca duración y picos de tensión.
  • Proporciona alimentación hasta 80 segundos.
  • Recarga rápida en aprox. 50 segundos.

Accesorios adicionales

  • Backplane (BPX001)
  • Backplane para montaje en rack (BPX002)
  • Clips de montaje (CASECLIP)
  • Protección de la caja de montaje (CASEPROT)
  • Tensión de alimentación CA-CC (NTX001)
  • Cable de alimentación eléctrica (KAB271-3)
  • GPS/GNSS Sensor – (1-GPS-USB-18Hz)
  • Conexión de galga extensométrica en circuito de cuarto de puente (SCM−SG120 / 350 / 700 / 1000)
  • Compensación de temperatura externa (THERMO−MXBOARD)
  • Adaptador BNC a DSubHD (SUBHD15-BNC)
  • Protector de puerto SubHD15 (SUBHD15-SAVE)
  • Termo mini tipo K o tipo T con TEDS (THERMO-MINI)
  • Conector rápido (CON-S1015)
  • EEPROM con TEDS (TEDS-PAK)
  • Cable Ethernet CAT5+ (KAB239)
  • FireWire módulo a módulo (KAB272)
  • FireWire módulo a PC (KAB272)
  • FireWire 1394b PC-CARD (IF001)
  • FireWire 1394b expressCard/34 (IF002)
  • Módulo de acondicionamiento de señal FireWire-Extender (SCM−FW-EXT)

Documentación

Título / Descripción Idioma
Catálogos
English
Chinese
Japanese
English (US)
German
Portuguese
Manuales de instrucciones
Multiidioma
Multiidioma
German
Italian
Chinese
English
Japanese
English, German
English, German
Italian
Accesorios
English, German
German, English
Italian
English
English
German
English, German
German, English
Italian
French, German, English
Multiidioma
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.