Dieffenbacher Dieffenbacher | HBM

Utilización óptima de los recursos en los sistemas de producción de tableros DM

Los sistemas de producción de paneles de fibra de madera del fabricante Eppinger Dieffenbacher Group se comercializan en todo el mundo. La maquinaria de fabricación de tableros de densidad media (DM) y tableros de fibra de alta densidad en espesores delgados (THDF) requiere una especial precisión para producir tableros de buena calidad haciendo un uso eficiente de la energía y los materiales, y respetando al mismo tiempo el medio ambiente. Esas son precisamente las razones que han llevado a Dieffenbacher a utilizar células de carga y amplificadores de medida digitales de la gama industrialdigiCLIP de HBM para controlar las fibras en sus sistemas de producción.

Los sistemas de producción de Dieffenbacher son el resultado de altos niveles de competencia, eficiencia e innovación rentable. Buen ejemplo de ello es su última generación de máquinas de producción de tableros DM y tableros delgados de fibra de alta densidad. En estos sistemas, el uso combinado de un amplificadordigiCLIPy de tecnología de pesaje de HBM resulta una excelente inversión. Por ejemplo, permite emplear filtros libremente configurables para corregir las fluctuaciones de velocidad asociadas a la estructura irregular de la banda de material. Las lecturas de peso son muy fiables y reducen el consumo de materias primas durante la producción. Al mismo tiempo, la calidad del producto final mejora de manera medible. En definitiva, la inversión se amortiza más rápidamente.

digiCLIP: concebido para la automatización

La serie digiCLIP de amplificadores industriales digitales, de HBM, es una elección segura para cualquier usuario que necesite medir fuerza, peso, par o presión. Este sistema modular de automatización de entornos industriales puede conectarse a todo tipo de transductores de galgas extensométricas de puente completo. digiCLIP es también una opción perfecta para sistemas de automatización ya existentes, puesto que utiliza interfaces estándar PROFIBUS DP-V1, CANBUS y DeviceNet.

Cómodo y práctico

El usuario puede realizar  toda la parametrización desde un PC, empleando el software gratuito digiCLIP. Cosas como cambiar el amplificador o hacer actualizaciones con el equipo en servicio son increíblemente sencillas con digiCLIP. Estas operaciones se llevan a cabo mediante funciones de Plug & Measure y Hot Swapping. Y aún hay más: digiCLIP es compatible con TEDS (hojas de datos electrónicas integradas en el transductor) y detecta de forma totalmente automática transductores equipados con TEDS.  Esta tecnología elimina la complicación de los ajustes y la configuración, hasta el punto de que digiCLIP puede ser utilizado con facilidad incluso por personal sin formación específica.

Contáctenos Contacte con HBK si desea saber más sobre lo que HBK le puede ofrecer.