Módulo de interfaz de par digital TIM40 Módulo de interfaz de par digital TIM40 | HBM

Módulo de interfaz de par digital TIM40

El módulo de interfaz de par TIM40 proporciona más interfaces a los transductores de par de la serie T40; por ejemplo, salidas analógicas independientes adicionales (± 10 V, 12 ± 8mA) y una salida de frecuencia extra. Asimismo, TIM40 permite conectar buses de campo, como CANopen y PROFIBUS DP. 

En definitiva, aporta una excelente flexibilidad, y permite adaptar un transductor de par a aplicaciones específicas y, por ejemplo, conectar pantallas o dispositivos adicionales. 

  • Clase de precisión: 0,05 %
  • Tiempo de ciclo de bus: <=1 kHz

Fiable

  • Precisión del 0,05 %
  • Transmisión digital rápida de los valores medidos, del transductor de par al módulo TIM40

Rápido y preciso: una adición muy útil para sus pruebas

Fácil de montar

  • Módulo de interfaz para montaje en carril DIN.
  • Disponible opcionalmente con carcasa IP67 (por ejemplo, para montaje directo en un banco de ensayos).

Montaje sencillo y alto grado de protección

Flexible

  • Para todos los transductores de la serie T40.
  • Bus de campo: CAN, PROFIBUS DP
  • Salidas adicionalesAdditional outputs:
    • Tensión ± 10 V
    • Corriente 12 ± 8 mA
    • Frecuencia
  • Servidor web integrado para parametrización.
  • Puede ampliarse en cualquier momento.

Flexibilidad máxima, con muchas salidas adicionales

  • La versión se obtiene automáticamente a partir de un código de variante personalizado.
  • En caso de conexión a PROFINET y EtherCAT, recomendamos nuestro módulo TIM-PN/TIM-EC. 

Para más información, ver la ficha técnica.

Documentación de producto TIM40

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
TIM40 - Data Sheet English
TIM40 - Datenblatt German
TIM40 - Prospetto dati Italian
TIM40 - データシート Japanese
Catálogos
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre German
HBM torque measurement technology - Brochure English
HBM torque measurement technology - Brochure English (US)
HBM torque measurement technology - Folleto Spanish
HBM torque measurement technology - ブローシャー Japanese
T40 Familie - Broschüre German
T40 family - Brochure English
Torque - 小冊 Chinese
Instrucciones de montaje
TIM40 - Istruzioni per il montaggio Italian
TIM40 - Montageanleitung German
TIM40 - Mounting Instructions English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
TIM - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Device Descriptions
TIM40 EDS file

TIM40 EDS file for CANbus interfaces.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Date: 11/2012  |  Size: 7 KB

Multiidioma
Software
TIM40 Firmware

Firmware for TIM40 torque interface module.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Date: 04/2020  |  Version: 1.17  |  Size: 416 KB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
TIM40 GSD/GSE files

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Date: 01/2009  |  Size: 3 KB

Multiidioma