Las prensas industriales tienen que funcionar con precisión durante largos periodos.

La monitorización de las prensas aumenta el tiempo de funcionamiento

La fabricación industrial moderna sería impensable sin las prensas. Las prensas se utilizan para producir desde monedas hasta grandes piezas de automóviles. Las prensas pueden funcionar a velocidades de hasta 800 ciclos por minuto.

Y, a pesar de ello, la calidad de las piezas producidas debe ser siempre constante.

Una forma de conseguirlo pasa por utilizar los sensores y sistemas de monitorización de prensas PMX de HBM. Las cadenas de medición PMX registran fuerzas de presión en el momento en que se ejercen, sin ninguna interferencia, tanto si se miden directamente como por derivación de fuerzas. La elevada resolución del PMX, de 24 bits, también permite registrar fuerzas parciales muy pequeñas. Por ejemplo, es posible colocar sensores basados en galgas extensométricas y amplificadores de frecuencia portadora en cada una de las columnas de una prensa. El PX455, la tarjeta de medición de cuatro canales para puentes completos y medios puentes, los transductores de fuerza y las células de carga registran fielmente esas señales.

Los canales de cálculo interno analizan la señal medida en términos de curvas y de valores pico. La tarjeta de entrada/salida múltiple PX878 dispone de un total de ocho entradas digitales, ocho salidas digitales y cinco salidas analógicas. Eso le permite calcular valores límite en tiempos de hasta 50 µs, lo que garantiza un nivel alto de protección de las máquinas. Las salidas analógicas se pueden utilizar como salida de canales de cálculo o de medición, lo cual resulta muy útil con fines de servicio técnico y mantenimiento.

La PX01PN es una tarjeta Profinet con protocolo RT que permite enviar estas señales —de alto valor predictivo— hasta el controlador de la prensa, empleando una interfaz Ethernet en tiempo real. De este modo, el controlador puede reajustar con rapidez los parámetros de funcionamiento de la prensa.

Con este concepto de sistema de automatización, los fabricantes de prensas pueden alargar los periodos de funcionamiento y la calidad de sus productos. Y, al mismo tiempo, rebajar los costes de mantenimiento. Este sistema también se emplea cada vez más en modernización o renovación de prensas ya existentes.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.