Control de calidad de interruptores
Un interruptor debe abrir y cerrar un circuito de forma absolutamente fiable durante toda su vida útil. Garantizar esa fiabilidad es la tarea de los bancos de pruebas al final de las líneas de producción.
En este tipo de aplicaciones, los productos PMX demuestran todo su potencial. Se requieren dos pruebas diferentes, ambas en tiempo absolutamente real. Primero, se debe registrar la sensibilidad al tacto del dispositivo conmutador (lo que se llama el aspecto háptico). Eso se consigue midiendo y monitorizando señales de distancia-fuerza cuando se activa el conmutador. Estos parámetros se pueden registrar de manera fiable con la tarjeta de medición PX455 de cuatro canales para puentes completos y medios puentes, además de con transductores de fuerza y células de carga. Los datos de medición se transmiten mediante un bus de campo de tiempo real. La tarjeta de medición de cuatro canales PX401 también admite señales de entrada analógicas y sensores activos.
Después, hay que comprobar la función eléctrica. Para ello, el PMX lee las señales de los contactos del conmutador a través de una tarjeta de entrada/salida combinada PX878, y las superpone a las señales de fuerza-distancia. El dispositivo interruptor no recibe el sello de calidad a menos que los dos criterios —sensibilidad y funcionalidad de conmutación— cumplan las especificaciones.
Por razones de economía, debe ser posible comprobar el mayor número de productos en el menor tiempo posible. Gracias a las 1000 posibilidades internas de programación del PMX, esto no resulta ningún problema. El PMX y el banco de pruebas al final de la línea se controlan mediante ProfiNet (IRT). De este modo se maximiza la velocidad de las pruebas de componentes y se minimizan los costes y plazos de instalación. Para guardar los datos de calidad se puede utilizar catman®AP, el práctico software de adquisición de datos de medición de HBM. Así, todas las señales de medición se pueden almacenar para su posterior visualización.