Smartphones: pruebas intensivas
Los smartphones y otros dispositivos modernos tienen funciones novedosas y fascinantes, y un diseño pensado para facilitar su uso. Ahora bien, antes de llegar al consumidor deben pasar por un proceso exhaustivo de desarrollo y pruebas.
Antes de iniciar las pruebas, es esencial definir su alcance. Las pruebas deben servir para cumplir los requisitos actuales y para ir aún más allá. Para simular los diferentes procedimientos de uso y las fuerzas que pueden presentarse, se utilizan pequeños robots que realizan movimientos siguiendo una secuencia programada.
En esta aplicación, PMX mide fuerzas de contacto de unos pocos Newtons y almacena los picos de fuerza, con un funcionamiento estable a largo plazo. La tarjeta de medición PX455 de cuatro canales permite conectar galgas en configuración de puente completo y de medio puente, transductores de fuerza y células de carga. Sus prestaciones resultan impresionantes. Por otra parte, la tarjeta PX878 de entrada/salida múltiple dispone de un total de ocho entradas digitales, ocho salidas digitales y cinco salidas analógicas. Las salidas analógicas se pueden utilizar como salida de canales de cálculo o de medición, lo cual resulta muy útil con fines de servicio técnico y mantenimiento. Todos los ajustes se guardan en un bloque de parámetros dentro del PMX. De esta forma se define un procedimiento de pruebas especialmente adaptado a cada pantalla táctil.
El servidor web integrado simplifica increíblemente los ajustes. El PX10PN se encarga de enviar las señales al sistema de control de la máquina mediante interfaces Ethernet en tiempo real, para que se reajusten los parámetros.
Asimismo PMX graba todos los valores de medición vía Ethernet con ayuda del software catman® de HBM durante la puesta en marcha y las pruebas. Resultado: un almacenamiento de datos de alta calidad que se puede evaluar posteriormente.