Desde ahora, HBM le ofrece una selección de galgas extensométricas recomendadas para análisis experimental de tensiones en materiales composites.
En estos tipos recomendados, la respuesta de temperatura, la longitud de la rejilla de medición y la resistencia se adaptan a la perfección a los requisitos de medición de los materiales composites. Además, la disponibilidad de estos tipos de galgas es altísima y los plazos de entrega sumamente cortos, porque se suministran directamente de almacén.
Ya sea en versiones lineales o de roseta, los nuevos tipos recomendados se encuentran disponibles con superficies de soldadura y descarga de tracción mecánica. Ofrecen una solución ideal puesto que, en los composites, las tensiones acostumbran a ser mayores que en otros materiales, como el acero.
Actualmente, se recomiendan las siguientes galgas extensométricas para aplicaciones con composites:
Todos los demás tipos de galgas de HBM pueden también adaptarse a los requisitos de los composites, con plazos de entrega ligeramente mayores.