Sensores y amplificadores de alta precisión, recomendados por los Directores de producto de HBM

La tecnología cambia constantemente. Sin embargo, en HBM una cosa permanece inalterable desde hace décadas: la pasión por la precisión de nuestros desarrolladores. Puede tener la seguridad de que todos nuestros productos proporcionan resultados de medición fiables, fáciles de entender y con producción en serie.

Si sus productos exigen una precisión particularmente alta, tenemos la solución perfecta. A continuación, nuestros Directores de producto le presentan algunas de nuestras propuestas “estrella” en términos de precisión: transductores y amplificadores únicos por su fiabilidad y precisión.

Top Transfer: sensor de fuerza de alta precisión extremadamente robusto

Nuestros sensores de fuerza de alta precisión "Top Transfer" cumplen los requisitos de precisión más exigentes. Superan de largo las clases de precisión más altas establecidas en las normas internacionales (ISO376, Clase 00). De hecho, con frecuencia sirven como patrón internacional en mediciones comparativas. Estos sensores son siempre la mejor elección en aplicaciones de calibración.

Brida medidora de par T12: el número uno en sensores de par digitales de alta precisión

El transductor de par digital T12 es la referencia mundial en mediciones de par extremadamente precisas. Por ejemplo, la mayoría de los fabricantes de automóviles de todo el mundo confían en la precisión digital y la relevancia de los resultados de la brida T12 en las pruebas de motores.

Las excelentes propiedades metrológicas de la T12 llevan más allá los límites físicos. Resultado: resolución y precisión sobresalientes.

Markus Haller, Director de productos y aplicaciones, transductores de par, HBM.

Amplificadores de medición DMP: precisión perfecta

Desde hace décadas, la serie de amplificadores "DMP" de HBM es sinónimo de precisión a un nivel imbatible. De hecho el DMP39, el DMP40 y el nuevo modelo DMP41, de próximo lanzamiento, son los amplificadores basados en galgas extensométricas más precisos del mundo.

Con una clase de precisión de 0,0005, llevan al límite las posibilidades físicas y garantizan la máxima precisión. Los institutos metrológicos nacionales y muchos fabricantes de sensores y transductores no pueden prescindir de la precisión y fiabilidad de la serie DMP.

André Schäfer, Dr. Ingeniero, Director de productos y aplicaciones, tecnología de medición de alta precisión, HBM.

Células de carga precix. Pesaje con precisión C6

En muchas aplicaciones de la tecnología de pesaje existe una tendencia hacia una precisión cada vez más alta. Nuestras células de carga de la serie precix se encuentran disponibles con precisión C6. Resultado: células de carga basadas en galgas extensométricas de fiabilidad y eficiencia absolutamente garantizadas, también para aplicaciones donde la precisión es esencial. La precisión resulta especialmente importante, por ejemplo, cuando se estudian nuevos conceptos de básculas, así como en las básculas de mostrador especiales y en las básculas de control de alta precisión.

Bernd Knöll, Director de producto y aplicaciones, gama precix, HBM.

Fichas técnicas sencillas: cumplimos lo que prometemos

Precisión en serie: también se aplica a la exactitud de los valores que se especifican en nuestras fichas técnicas. Es cierto que, con frecuencia, es posible alcanzar las condiciones ideales teóricas en las que se basan los valores de otras fichas. Pero, para evitar sorpresas, nuestras fichas técnicas se basan en supuestos estándar realistas. Es decir, los que probablemente se encuentre usted en su aplicación.  Téngalo en cuenta cuando compare nuestras fichas de datos con las de otros fabricantes.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.