Una vez más, el automóvil se está reinventando. Y los nuevos conceptos de motores no son lo único que está revolucionando la fabricación de automóviles. También es decisivo el uso de materiales innovadores, en especial de materiales más ligeros.
Todos estos materiales, que abarcan desde fibras composites a materiales híbridos o materiales metálicos de resistencia ultra alta, tienen una cosa en común: pesan menos que los aceros conformados en frío que se utilizaban en el pasado, y eso permite desarrollar y fabricar automóviles más ligeros y, por tanto, más económicos.
El Instituto para la construcción ligera de automóviles (LIA) de la Universidad de Paderborn, Alemania, estudia y desarrolla estructuras ligeras a partir de nuevos materiales. El instituto realiza secuencias de pruebas cuasiestáticas, cíclicas y dinámicas para verificar grupos de componentes y conceptos de materiales.
In-house Component Crash Test Bench
El LIA también dispone de una amplia infraestructura de pruebas; por ejemplo, cuenta con un banco de pruebas de impacto propio con el que puede realizar análisis de comportamiento ante impactos a velocidades de hasta 25 m/s y con energías de hasta 32 kJ.
El banco de ensayos se puede utilizar para hacer análisis de deformación de componentes, pruebas de carga de rotura rápida altamente dinámicas, pruebas de colisión altamente dinámicas, etc. También dispone de dos cámaras de alta velocidad con una frecuencia de grabación de hasta 100 kHz, para el análisis de series de pruebas.
Para garantizar un análisis y evaluación eficaces del proceso de impacto, se debe medir la respuesta de fuerza en la placa de sujeción o en el carro, así como la curva de desplazamiento y la velocidad de impacto de este último.
La calidad de un banco de ensayos es directamente proporcional al sistema de adquisición de datos que utilice. Por esta razón, el LIA confía en el sistema de adquisición de datos GEN5i de HBM para grabar y analizar los datos que recoge. Entre las ventajas del sistema cabe destacar su elevada velocidad demuestreo, el alto nivel de seguridad de los datos y el procesamiento rápido de los datos del software integrado Perception.
Sistema de adquisición de datos GEN5i
El sistema de adquisición de datos GEN5i se puede describir como un laboratorio de pruebas completo y portátil. Dicho de otro modo, el GEN5i incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo tareas de medición complejas. Cubre la cadena de medición completa: amplificador de entrada, filtro, selección de la secuencia de medición con ajuste de la velocidad de muestreo y de los eventos de activación, preprocesamiento, análisis y almacenamiento de los datos de medición.
Además, la electrónica de medición de GEN5i también registra transitorios y picos de interferencias. Es posible grabar fácil y rápidamente series de pruebas con gran densidad de datos, gracias a una memoria de registro de transitorios de gran capacidad, que puede almacenar hasta 9 x 109 muestras.