Célula de carga U9C, fuerzas de tracción y compresión Célula de carga U9C, fuerzas de tracción y compresión | HBM

Célula de carga miniaturizada U9C para medición de fuerzas de tracción y compresión

Los sensores de fuerza de la serie U9C son compactos y económicos, perfectos para medir con absoluta fiabilidad fuerzas de tracción y compresión en lugares con limitaciones de espacio. Además, poseen una alta frecuencia fundamental que los hace idóneos para mediciones muy rápidas. Y, como ocurre con todos los transductores de galgas extensométricas, los sensores U9C también permiten medir fuerzas estáticas de manera fiable y estable a largo plazo. Se trata de instrumentos robustos y con alta capacidad para soportar cargas, gracias a su construcción soldada en acero inoxidable. 

  • Clase de precisión HBM: 0,2
  • Fuerza nominal: de 50 N a 50 kN
  • Opciones de salida: IO-Link, 0-10 V, 4-20 mA

Ofrecemos transductores de fuerza con una conexión permanente a un amplificador integrado. Este transductor se calibra como una cadena de medida completa.

Usted elige: además de las opciones que ya conoce, ahora la célula de carga U9C está disponible con IO-Link.

La célula de carga miniaturizada U9C de HBK se ha digitalizado y ahora incorpora opcionalmente unainterfaz IO-Link. Resultado: mediciones más rápidas, reducción de costes, mayor eficiencia y una fiabilidad aún mejor. Al mismo tiempo, continúa ofreciéndole todas las ventajas que ya conoce, con unas prestaciones perfectamente contrastadas.

Ver todos los sensores de fuerza de HBK disponibles con opción de amplificador

Pequeña, dinámica y robusta

  • Diámetro reducido y diseño plano.
  • Construcción en acero inoxidable soldado, compatibilidad electromagnética comprobada.
  • Alta rigidez y masa reducida, para una elevada frecuencia fundamental.

Un sensor compacto y robusto, con CEM verificada, que garantiza resultados fiables. Ideal para medir procesos rápidos.

Lista para incorporarse al trabajo inmediatamente

  • Se suministra en varias longitudes prácticas de cable. Disponemos de cables aptos para cadenas portacables y resistentes al contacto con combustibles.
  • En versión sin amplificador integrado: disponible con TEDS y, a petición, con conector integrado para cualquier amplificador de medida de HBM.

Son sensores “plug & play” que ahorran tiempo y están perfectamente adaptados a los entornos industriales.

Disponible en versiones con amplificador y con distintas señales de salida

  • Sensor pasivo mV/V
  • Sensor analógico con amplificador, con salida de 0-10 V o 4-20 mA
  • Sensor digital con IO-Link

Se adapta a los requisitos de su infraestructura de producción o de ensayo, hoy y en el futuro.


U9C con IO-Link

Además de las versiones activa y pasiva ya existentes, ahora la célula de carga U9C se suministra opcionalmente con una interfaz IO-Link, que permite realizar mediciones más rápidas, reducir costes y obtener mejoras en eficiencia y fiabilidad.

Sensores miniaturizados con interfaz IO-Link

La tecnología IO-Link es sinónimo de mediciones rápidas, costes reducidos y mayor eficiencia y fiabilidad. Consulte a continuación un resumen de las funciones digitales.

Señal de salidaSeñal digital adaptada al perfil de sensor inteligente IO-Link
FiltrosBessel y Butterworth. Frecuencia de corte seleccionable numéricamente entre 0,001 y 1000 Hz
LinealizaciónPosible, requiere introducir puntos de referencia (máximo 21) o los coeficientes de funciones cúbicas o cuadráticas
Valores estadísticosMáximo, mínimo, pico-pico, promedio, etc.
Interruptores de valor límiteDos interruptores de valor límite
Salida de conmutación digitalUna disponible permanentemente, una disponible si la transmisión de datos está deshabilitada (modo SIO)
UnidadesPor defecto, las señales de fuerza se transmiten en newtons. Es posible utilizar otras unidades como señal de salida.

Célula de carga y amplificador con características adaptadas:

 

Transductor de fuerza U9C

Amplificador integrado VA1/VA2

U9C con IO-Link

Medición rápidaAlta rigidez, compatible con medidas rápidasAncho de banda de 2 kHzFrecuencia de muestreo interna de 40 kHz, detección rápida de picos, interruptores de valor límite rápidos. IO-Link no afecta negativamente a las propiedades del sensor. Tiempo mín. de ciclo: 1 ms.
Resistencia mecánicaCarga de choque máxima, verificada según la norma IEC 60068-2-6:
1000 m/s2, número: 1000, duración: 3 ms
Carga de choque máxima, verificada según la norma IEC 60068-2-6:
1000 m/s2, número: 1000, duración: 3 ms
Carga de choque máxima, verificada según la norma IEC 60068-2-6:
1000 m/s2, número: 1000, duración: 3 ms
VibraciónVerificado según la norma IEC 60068-2-27, intervalo de frecuencia: 5 - 65 Hz,
duración: 30 min, aceleración: 150 m/s2
Verificado según la norma IEC 60068-2-27, intervalo de frecuencia: 5 - 65 Hz,
duración: 30 min, aceleración: 150 m/s2
Verificado según la norma IEC 60068-2-27, intervalo de frecuencia: 5 - 65 Hz,
duración: 30 min, aceleración: 150 m/s2
Condiciones ambientalesExclusivamente acero inoxidable, grado de protección IP67Exclusivamente acero inoxidable, grado de protección IP67Exclusivamente acero inoxidable, grado de protección IP67
CalibraciónN => mV/VN => V o mA

N => N

El dispositivo está listo para medir en cuanto se conecta a un master IO-Link. Salida directa en newtons sin ningún ajuste. Posibilidad de linealización.

ExactitudClase de precisión: 0,2La clase de precisión se mantiene inalterada.La clase de precisión no cambia con o sin amplificador IO Link.
Temperatura ambienteRango de temperatura nominal: de -10 a +70 °CRango de temperatura nominal: de -10 a +50 °CRango de temperatura nominal: de -10 a +55 °C


Documentación de producto U9C

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
U9C - Caractéristiques techniques French
U9C - Data Sheet English
U9C - Datenblatt German
U9C - Prospetto dati Italian
U9C - データシート Japanese
Catálogos
Kräfte sicher messen - Broschüre German
Reliable force measurement - Brochure English
Instrucciones de montaje
U9C - Mounting instructions French, German, Italian, English
Guías de rápidas
U9C - Quick Start Guide English, German, French, Italian, Chinese
Declaration of Conformity
U9C, C9C - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.