Funciones matemáticas en tiempo real con la tarjeta 1kV
Ahora, los usuarios de esta tarjeta pueden efectuar múltiples cálculos en tiempo real para cada canal. Para ello, el programa crea los canales de cálculo lógico correspondientes.
En cada canal se pueden efectuar los siguientes cálculos en tiempo real:
- Valor cuadrático medio (RMS)
- Mínimo
- Máximo
- Media
- Pico a pico
- Área
- Energía
La nueva versión del software también ofrece dos opciones de definición del intervalo de tiempo para estos cálculos en tiempo real. Para ello, el usuario debe definir de forma precisa el intervalo de tiempo necesario (por ejemplo, un segundo).
La segunda opción se basa en un algoritmo de nuevo desarrollo, que se puede emplear para determinar los pasos por el cero de la señal en un canal, y después utilizar el resultado como "Cycle-Detect" para cálculos posteriores. Esto permite a los usuarios calcular el RMS de una corriente o tensión para cada semionda de la señal (o para un cierto número de ellas).