Novedad: DMP41 para armario de control
El instrumento de medición de alta precisión DMP41 también se presenta en un chasis de 19 pulgadas, con disponibilidad inmediata para compra. Esta versión está especialmente diseñada para montaje en un armario de control. Al igual que las anteriores versiones con chasis de sobremesa, estos nuevos modelos disponen también de dos o seis canales para medición simultánea, y pueden solicitarse con los códigos de pedido 1-DMP41-E2 o 1-DMP41-E6.
Un campo de aplicación típico de estas versiones es la fabricación de sensores y transductores. Se utilizan fundamentalmente en aplicaciones de calibración y ajuste de sensores de fuerza, par y presión con galgas extensométricas, y en células de carga y sensores de caudal, cuando se calibran con ayuda de células de carga. El DMP41 garantiza una precisión máxima, incluso en entornos industriales con requisitos estrictos de compatibilidad electromagnética.