El nuevo módulo de interfaz TIM-EC sienta nuevas bases.

HBM consigue sentar nuevas bases con un nuevo módulo de interfaz para la comunicación precisa en tiempo real en el ámbito de la tecnología de medición del par

Para los clientes del ámbito de la medición del par ahora existe a disposición la interfaz extremadamente flexible EtherCAT TIM-EC con transmisión digital de datos para la completa familia T40.

El módulo se utiliza en sistemas de automatización y de control basados en bus de campo.
Especialmente los bancos de pruebas de funcionamiento y de motores eléctricos y de combustión interna, transmisiones, bombas, así como compresores se benefician de la rapidez y la precisión sin igual de este módulo. TIM-EC admite un ratio de sondeo de hasta 20.000 valores medidos por segundo en el bus. Se caracteriza por un bajo tiempo de funcionamiento del grupo, de sólo unos 100 µs, así como por la rápida transmisión de datos sin interferencias.

El par y la velocidad de rotación se pueden registrar con precisión de forma simultánea y ser integrados en tiempo real fácilmente en los sistemas de control y automatización; el ángulo giratorio y el rendimiento están asimismo disponibles simultáneamente. Las señales se transmiten de forma digital y sin pérdida de precisión.

Y lo mejor: el servidor web integrado permite el diagnóstico y la parametrización a través de un navegador estándar, sin necesidad de software especial. Con el desarrollo de TIM-EC, HBM está a la vanguardia y responde a la creciente utilización de interfaces basadas en Ethernet para la construcción de bancos de pruebas.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.