HBM y sus numerosas soluciones de productos para la energía eólica

HBM continua fortaleciendo su compromiso con la industria de la energía eólica y ofrece sus soluciones de productos en numerosos eventos.

Las turbinas de viento son cada vez más una tecnología clave en el campo de las energías renovables. De acuerdo con la principal empresa de estadísticas de Alemania, Statista, la producción bruta de electricidad a partir de energía eólica ha aumentado en los últimos 10 años en casi un 200%. La técnica de medición profesional es necesaria para seguir aumentando la eficiencia y la durabilidad de las turbinas de viento. Ya sea para ensayos de fatiga en las palas del rotor, como para la simulación de las condiciones de carga realistas, el pesaje de las completas instalaciones en alta mar o para la medición de los pares de giro excepcionalmente altos que allí se producen, HBM Test & Measurement ofrece hardware inteligente y soluciones de software.

La tendencia que se aprecia para las turbinas eólicas en alta mar se dirige hacia sistemas sin engranajes; con ello se reduce el mantenimiento y se aumenta la vida útil. Dado que en este caso el generador para convertir la energía eólica en energía eléctrica con la misma potencia gira más lentamente, se producen en toda la cadena cinemática pares de giro excepcionalmente altos, en parte de varios MN•m. Con los transductores de par de HBM esto también es factible. La gama de productos abarca desde productos estándar hasta transductores personalizados, por lo que quedan cubiertas casi todas las necesidades, tales como la determinación del grado de eficiencia del generador de acuerdo con la norma IEC 60034. Pero también para cualquier tipo de bancos de ensayo de engranajes de este tamaño, HBM ofrece la solución adecuada, estableciéndose así como líder mundial en medición de par de alta precisión en el rango de MN • m.

HBM ha presentado esta tecnología durante todo el año en los eventos internacionales más importantes en materia de energía eólica, y también estará activa en el próximo año en este campo. Con este propósito se han programado, por ejemplo, la EWEA Conferencia y Exhibición Europea de Energía Eólica 2014 en Barcelona, España, y la  AWEA 2014 en los EE.UU.. Tanto las soluciones para la generación de energía eólica como para los ensayos de componentes y estructuras se encuentran entre los temas a tratar.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.