Bandas extensométricas para materiales compuestos de fibra disponibles en HBM inmediatamente desde el almacén.

Bandas extesnsométricas ya disponibles para mediciones en materiales compuestos de fibra

Desde ahora HBM dispone en almacén de bandas extensométricas para mediciones de productos hechos de materiales compuestos de fibra para sus clientes.

A fin de conservar sus recursos, la industria utiliza cada vez más materiales compuestos de fibra. Sea en la industria aeroespacial, la industria del automóvil o en el abastecimiento de energía, los materiales compuestos de fibra ofrecen enormes beneficios gracias a su significativa reducción de peso y su alta resistencia. Dado que las propiedades de estos materiales varían con cada proceso de producción y que además existen menos valores empíricos sobre los mismos, aumenta la demanda en variedad de bandas extensométricas. Por ejemplo, el nivel de deformación a medir a menudo es más alto que con los materiales convencionales. Por tanto en este caso se demandan bandas extensométricas con protección contra descarga de la tracción mecánica, lo cual garantiza su durabilidad.

HBM Test & Measurement dispone en almacén de los cuatro modelos de bandas extensométricas más comunes para materiales compuestos de fibra en su programa estándar: bandas extensométricas lineales con y sin descarga de la tracción mecánica, bandas extensométricas con 3 rejillas de medición y con roseta en T. Las propiedades típicas que han demostrado su eficacia son la longitud de la rejilla de medición de 6 mm y la resistencia de 350 ohmios; la adaptación de temperatura de esta banda extensométrica especial está por lo general cerca de 0 ppm /°C.

HBM ofrece además a sus clientes sus conocimientos técnicos. Es decir, para completar su programa HBM pone a disposición accesorios adecuados y artículos especializados, cursos de capacitación y la instalación de aplicaciones.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.