Báscula de control con tecnología de pesaje abierta. ¿Alguien da más?
LIEBEL, un especialista en tecnología de pesaje y clasificación y VC999, un experto en sistemas para soluciones de envasado, presentaron en la feria IFFA 2013 una nueva báscula de control de cuatro carriles de desarrollo conjunto. A diferencia de otras básculas comparables y de forma absolutamente novedosa, en este modelo los componentes de pesaje y medición no tienen ningún tipo de cubierta. Este innovador diseño ha sido posible gracias a la célula de cargaPW27 de HBM, con certificación EHEDG. La protección integrada contra sobrecargas de la PW27 (que no se ensucia aunque se instale expuesta), combinada con las características higiénicas y asépticas de la célula de carga, aportan prestaciones únicas. El sistema ofrece niveles de seguridad, eficiencia y fiabilidad sin precedentes.
LIEBEL lleva seis años utilizando tecnología de pesaje de HBM para sus básculas multicarril, especialmente en básculas para panaderías industriales y fabricantes de productos de pasta congelada. Esta positiva experiencia conjunta, combinada con las propiedades de la célula de carga PW27, llevó a este fabricante a equipar su báscula multicarril —diseñada junto a VC999— con la célula de carga higiénica de HBM. En ella, la PW27 demuestra todo su potencial: características higiénicas y gran resistencia a la limpieza intensiva y a las tensiones mecánicas.