HBM introduce cables de TPE para operaciones de pesaje seguras en aplicaciones exteriores

HBM introduce cables de alta protección en bobinas para la instalación de sistemas de pesaje en aplicaciones exteriores.

Los cables de elastómeros termoplásticos de HBM Test and Measurement ofrecen una alta protección contra la intemperie y los roedores, y se encuentran disponibles desde ahora en bobinas que facilitan su instalación.

Para las operaciones de pesaje realizadas en exteriores resultan decisivas tanto la resistencia como la estabilidad a largo plazo de la tecnología utilizada. Para este fin HBM ha desarrollado cables de elastómeros termoplásticos (TPE) que, comparados con los cables de PVC convencionales, ofrecen una protección mecánica mucho mayor. Los nuevos cables de TPE pueden adquirirse también con trenzado de metal (serie CABM1) si se requiere proteger la instalación contra roedores. Los cables permiten mantener el mismo alto nivel de seguridad en la instalación sin que sea preciso instalar tubos protectores especiales y caros.

A fin de ofrecer flexibilidad adicional a los usuarios de instalaciones exteriores para la instalación de las básculas, HBM ofrece sus cables también en bobina.

Junto a productos como las células de carga C16 y HLC, los módulos de pesaje C16/M y HLC/M o la electrónica de pesaje WE2107, desde ahora se dispone también del material de instalación adecuado.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.