Banda extensométrica de alta precisión para mediciones en entornos rudos

La nueva banda extensométrica de la serie V de HBM ofrece las condiciones idóneas para la realización de tests estructurales en entornos difíciles.

HBM ha desarrollado una banda extensométrica encapsulada con cuatro hilos trenzados de conexión, que ofrece posibilidades completamente nuevas gracias a su diseño robusto, un montaje sencillo y una alta precisión.

En tests estructurales realizados en entornos rudos, uno de los factores decisivos para el éxito de las mediciones es una alta protección mecánica de las bandas extensométricas (DMS). De estos sistemas se espera que los resultados no puedan ser alterados o falseados ni por influencia climática ni por la gran longitud de los conductores.

Como solución, HBM Test and Measurement ha desarrollado una banda extensométrica encapsulada con cuatro hilos trenzados de conexión. El encapsulado de la banda extensométrica (serie V de HBM) la preserva de forma óptima contra choques y humedad.

Este diseño facilita y acelera la instalación de la banda extensométrica, al poder prescindir de las operaciones que son necesarias para cubrirla. Los cuatro hilos trenzados de conexión de 3 metros de longitud resultan idóneos para conectar al amplificador de medida de HBM con el circuito EKR patentado. Gracias a este circuito se compensan de forma idónea posibles pérdidas de tensión ocasionadas por la longitud de los conductores o por los efectos de la temperatura en el cable y se consiguen mediciones de alta precisión. La mediciones realizadas al aire libre, como pueden darse en vías ferroviarias, buques o chimeneas resultan así mucho más sencillas.

La serie V de HBM con cuatro hilos trenzados de conexión se encuentra disponible tanto con una resistencia de 120 Ohm como en una variante de 350 Ohm. Ésta ofrece al usuario la más alta flexibilidad para la realización de test estructurales.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.