Tarjeta Accel de 32 canales (GN3210)
En modo diferencial, la tarjeta se puede utilizar en entornos con ruido eléctrico. La CMRR de los amplificadores diferenciales (true) garantiza una alta fidelidad de la señal.
Cuando se utilizan las opciones de sonda de tensión pasiva y/o pinza amperimétrica, la tarjeta puede emplearse como amplificador básico de entradas eléctricas, para medir tensiones y corrientes elevadas. Si las sondas y pinzas se calibran conjuntamente con los canales y los resultados de calibración se almacenan en la base de datos de sensores de Perception, es posible incrementar la precisión muy por encima de la clase de precisión de la sonda o pinza.
En el modo de terminación única, la tarjeta puede utilizarse como entrada de acoplador económica para señales previamente acondicionadas que sea preciso grabar con los productos de la serie GEN DAQ.
En el modo IEPE, la tarjeta ofrece una excelente relación precio/prestaciones para numerosos sensores basados en IEPE (acelerómetros, micrófonos, etc.). El alto rango dinámico del amplificador y el convertidor A/D de 24 bits, junto con las buenas características de paso de banda hasta 100 kHz de ancho de banda, garantizan una correcta alineación de fases y mediciones precisas de amplitud.
En el modo de carga, la tarjeta se puede utilizar directamente con sensores de tipo carga; por ejemplo, acelerómetros piezoeléctricos o transductores de presión.
Características principales
- Compatible con transductores de carga.
- Compatible con transductores IEPE.
- Compatible con TEDS de clase 1 para IEPE.
- 32 canales analógicos.
- Entradas diferenciales equilibradas.
- Rango de entrada de ±10 mV a ±20 V.
- Filtros de paso bajo digitales Bessel, Butterworth y elípticos.
- Filtros de paso banda digitales elípticos.
- Frecuencia de muestreo de 250 kS/s.
- Resolución de 24 bits.
- Memoria de 2 GB.
- Calculadoras basadas en ciclos de tiempo real, con activación en función de los resultados calculados.
- Compatible con contador / temporizador / sucesos digitales.
- Rango de entrada de hasta ± 10 kV con la opción de sonda pasiva.
- Rango de entrada de hasta ± 1,2 kA con la opción de pinza amperimétrica.