Tarjeta básica de 32 canales (GN3211)

Estas tarjetas se han desarrollado para utilizarlas en las áreas de aplicación siguientes: como amplificadores diferenciales, pueden utilizarse en entornos con ruido eléctrico. La CMRR de nuestros amplificadores diferenciales garantiza una alta fidelidad de la señal. Aunque no están aisladas pueden utilizarse como amplificadores de entrada eléctrica básicos para medir señales eléctricas (caídas de tensión a lo largo de shunts) con alta impedancia a tierra. Para otras aplicaciones más exigentes, recomendamos utilizar alguno de nuestros amplificadores totalmente aislados. Como amplificadores de terminación única estas tarjetas pueden funcionar como entradas de acoplador económicas para señales previamente acondicionadas que sea preciso grabar con los productos de la serie GEN DAQ. En todos los casos, las tarjetas básicas de 32 canales ofrecen un excelente relación precio/prestaciones para los canales de entrada con menores requisitos de velocidad de muestreo.

Características principales

  • 32 canales analógicos.
  • Entradas diferenciales equilibradas.
  • Rango de entrada de ±10 mV a ±20 V.
  • Filtros digitales de paso bajo Bessel y Butterworth.
  • Frecuencia de muestreo de 20 kS/s.
  • Resolución de 16 bits.
  • Memoria de 200 MB.
  • Calculadoras basadas en ciclos de tiempo real, con activación en función de los resultados calculados.
  • Compatible con sucesos digitales.
  • Rango de entrada de hasta ± 10 kV con la opción de sonda pasiva.
  • Rango de entrada de hasta ± 1,2 kA con la opción de pinza amperimétrica.
Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.