Tarjeta puente 1 MS/s (GN411)

La tarjeta de adquisición de datos de entrada puente ISO 1 MS/s GEN es compatible con acondicionadores de señales de galga extensométrica con excitación mediante tensión y corriente. En modo de sensor, es posible utilizar potenciómetros de filamento, PT100 y otros sensores que se exciten mediante tensión o corriente. La tarjeta proporciona cuatro canales de entrada diferencial equilibrada aislada con fondo de escala entre ±2 mV y ±10 V y función de puesta a cero automática. Cada canal está equipado con un amplificador de entrada de rango completo independiente, filtros antialiasing Bessel y Butterworth de 7 polos, convertidor analógico-digital de 16 bits con velocidad de 1 MS/s y varias opciones de filtrado digital.

El tamaño de la memoria integrada de transitorios es de 64 megas de muestras (512 megabytes). Esta memoria se comparte entre todos los canales que estén habilitados.

Cada canal también cuenta con dos puntos de consigna, que se pueden utilizar con fines de disparo o alarma. Existen distintos modos de disparo y de adquisición, que ofrecen numerosas formas de capturar datos de utilidad, incluso en las velocidades de muestreo más altas. Todos los canales se muestrean de forma sincronizada a la velocidad máxima, sin que se produzca multiplexación y con interferencias entre canales imperceptibles. El modelo utiliza conectores BNC aislados estándar, cuyas carcasas se conectan a su vez a una tierra aislada. Las entradas tienen una impedancia de 10 MΩ y son compatibles con palpadores aislados y pinzas amperimétricas.

Características principales

  • Compatible con puentes completos, medios puentes y cuartos de puente.
  • En modo de sensor, admite potenciómetros de filamento, PT100 y otros sensores que se exciten mediante tensión o corriente.
  • 4 canales analógicos.
  • Entradas diferenciales equilibradas.
  • Rango de entrada de ±2 mV a ±10 V.
  • Aislamiento de 50 V CC.
  • Filtros FIR o Bessel digitales seleccionables por el usuario.
  • Velocidad de muestreo de 1 MS/s.
  • Resolución de 16 bits.
  • Memoria de 512 MB.
  • Conector LEMO de 16 polos por cada canal.

Productos relacionados

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.